L’azienda Hübner Berlin, oggi Baumer Hübner, è il centro specializzato di Baumer per sensori HeavyDuty sviluppati per sistemi di azionamento.
Il marchio Hübner Berlin rappresenta in tutto il mondo un punto di riferimento per encoder affidabili, dinamo tachimetriche e interruttori di velocità nella comprovata tecnologia HeavyDuty.
Oltre 60 anni di esperienza di quest’azienda leader mondiale abbinati a una tecnologia all’avanguardia per prodotti di solidità e durata mai raggiunte prima.
Struttura HeavyDuty collaudata
L’alloggiamento estremamente resistente è un elemento fondamentale per la lunga durata e l’affidabilità mai raggiunte prima degli encoder HeavyDuty di Baumer.
Si tratta di apparecchi estremamente robusti, con spessore delle pareti di grandi dimensioni.
Il loro design resistente alla torsione è concepito per applicazioni con alte vibrazioni e urti.
Cuscinetti di lunga durata su due lati
Grazie alla loro straordinaria resistenza alle forze assiali e radiali l’applicazione di cuscinetti su due lati alle due estremità dell’albero ha dato ottimi risultati nella costruzione di macchine elettriche.
Laddove possibile sotto l’aspetto meccanico gli encoder HeavyDuty di Baumer sono dotati di cuscinetti sui due lati dell’albero dell’encoder per ottenere enormi riserve meccaniche e una durata mai raggiunta prima.
Eccellente protezione anticorrosione resistente all’acqua di mare
Grazie alla selezione dei materiali accurata e a rivestimenti ad alta resistenza gli encoder HeavuDuty di Baumer sono perfettamente compatibili con ambienti corrosivi e si prestano ottimamente all’uso prolungato ad esempio in mare o nelle sue vicinanze.
La loro protezione anticorrosione corrisponde alla categorie C4 o CX (C5-M) conforme allo standard EN ISO 12944.
Versioni speciali per l’uso in regioni artiche, tropicali e desertiche sono disponibili su richiesta.
Soluzione di tenuta stabile a lungo termine
L’elaborata soluzione di tenuta HeavyDuty di Baumer consente di ottenere una protezione di grado IP 66 e IP67 per un’ampia gamma di temperature fino a +95 °C.
Grazie a un’ingegnosa combinazione di guarnizioni a labirinto e ondulate, gli encoder HeavyDuty sono protetti in modo permanente da tutti i tipi di impurità solide, umide e pastose.
Protezione sicura dalle correnti parassite
Soprattutto negli encoder installati su motori elettrici controllati da convertitori di frequenza potrebbero verificarsi scariche elettriche all’interno del cuscinetto a sfere dell’encoder.
Il lubrificante presente potrebbe quindi prendere fuoco e così la sua azione lubrificante sarebbe compromessa.
Per prevenire una simile situazione possono essere utili i cuscinetti dotati di isolamento elettrico.
In alcune soluzioni ad albero cavo le correnti parassite induttive vengono bloccate integrando cuscinetti a sfere dotati di isolamento o ibridi.
Le correnti parassite capacitive, invece, possono essere deviate aggiungendo un contatto di messa a terra mediante anello collettore (optional).
Negli encoder ad albero sporgente, i giunti con rondelle elastiche che presentano un mozzo (braccetto antirotazione) dotato di isolamento proteggono dalle correnti parassite.
Reliable protection against shaft currents
Some hollow shaft designs come with isolated or hybrid ball bearings to compensate shaft currents.
Additional slip ring earthing (optional) can be used for capacitive shaft current discharge.
Solid shaft encoder designs provide spring washer couplings with isolated hub as protection against shaft currents.
Ottima compatibilità elettromagnetica
Gli encoder Baumer forniti nella collaudata tecnologia HeavyDuty di Hübner Berlin hanno una struttura ottimizzata e a prova di interferenze basata sulle ultimissime informazioni acquisite in materia di compatibilità elettromagnetica.
Tutti gli apparecchi sono sottoposti a test per valutare la resistenza a raffiche di impulsi (Burst) con impulsi ad alta tensione fino a 4 kV.
Stadi d’uscita molto potenti
Le uscite per i segnali incrementali ad onda quadra sono dotate di stadi di uscita potenti e a prova di cortocircuito per correnti di picco fino a 300 mA.
Forniscono segnali che possono essere analizzati in modo affidabile anche in presenza di linee molto lunghe fino a 350 m per uscite HTL-P e fino a 550 m per uscite TTL.
Flangia EURO B10
La flangia EURO B10 è lo standard internazionale per il fissaggio degli encoder HeavyDuty forniti con albero sporgente.
Baumer offre una selezione esclusiva di encoder e dinamo tachimetriche dotate di flangia Euro B10.
Controllo del funzionamento integrato
Il sistema integrato di monitoraggio EMS (Enhanced Monitoring System) del funzionamento controlla costantemente numerose funzioni dell’encoder.
Il pratico sistema diagnostico consente di ottenere un alto livello di disponibilità della macchina poiché riconosce più velocemente errori di collegamento e dell’encoder.
Lo stato dell’encoder può essere costantemente trasmesso al sistema di controllo tramite un uscita specifica per i guasti.
Massima qualità del segnale SinCos
LowHarmonics è una tecnologia leader a livello internazionale che consente di generare segnali sinusoidali con una quota di armoniche ridotta e quindi trascurabile.
Gli encoder sinusoidali con tecnologia LowHarmonics assicurano una migliore qualità della regolazione, un ridotto surriscaldamento della trasmissione e una maggiore efficienza energetica.
Interruttori di velocità meccanici ed elettronici
Gli interruttori di velocità meccanici ed elettronici svolgono spesso, oltre all'encoder rotativo, anche la funzione di sicurezza necessaria in caso di superamento o mancato raggiungimento delle velocità di commutazione.
Nelle applicazioni con funzioni di sicurezza, i nostri interruttori di velocità devono essere classificati come componenti standard ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
La valutazione e la certificazione dell'intero sistema con interruttori di velocità secondo la norma EN ISO 134849, deve essere effettuata da un organismo notificato.
Tachimetri LongLife con la traccia di argento
Le dinamo tachimetriche HeavyDuty con tecnologia LongLife si basano su una traccia di argento integrata nel commutatore.
Le dinamo tachimetriche LongLife uniscono in sé un’ottima qualità del segnale per un’elevata dinamica di regolazione, massima robustezza e una durata mai raggiunta prima.
Grazie alla tecnica LongLife si rilevano con precisione e in tempo reale anche i numeri di giri bassi.
Numerose combinazioni HeavyDuty
Le combinazioni HeavyDuty assemblano assieme encoder HeavyDuty, dinamo tachimetriche e interruttori di velocità formando un unico solido gruppo.
In questo modo, nelle applicazioni per sistemi di azionamento oltre alla regolazione del numero di giri si possono integrare nel sistema di controllo anche altri segnali.
Gli encoder HeavyDuty offrono i più svariati segnali in uscita sfruttando un unico collegamento meccanico. Queste soluzioni garantiscono riduzione ingombri, massima durata e affidabilità.
Scansione monogiro assoluta di precisione
La scansione monogiro assoluta con robusta tecnica di precisione fornisce segnali (incrementali) anche in presenza di temperature elevate e condizioni ambientali difficili per un’alta qualità della regolazione.
Per un’efficienza e un controllo del processo ottimali in fase di applicazione.
Scansione monogiro assoluta di precisione, con tecnica magnetica molto robusta
La scansione monogiro magnetica fornisce segnali (incrementali) precisi anche in presenza di temperature elevate e condizioni ambientali sfavorevoli per un’alta qualità della regolazione.
La sua precisione è simile a quella dei processi di scansione ottica.
Per un’efficienza e un controllo del processo ottimali in fase di applicazione.
Il contagiri Energy Harvesting HeavyDuty
Il microgeneratore brevettato MicroGen si alimenta senza contatto direttamente con il movimento dell’albero dell’encoder.
Anche nell’uso continuo in condizioni difficili, quindi, il suo funzionamento è estremamente affidabile in assenza di batterie e di ingranaggi.
Infatti, funziona senza pezzi soggetti ad usura e non necessita di alcuna manutenzione.
Il contagiri Energy Harvesting, ormai collaudato in oltre 10 anni di dure applicazioni HeavyDuty, è un componente essenziale degli encoder assoluti HeavyDuty di Baumer.
Sicurezza funzionale con componenti di sicurezza certificati
L’uso di sensori certificati SIL / PL, di encoder e analizzatori di segnale come componenti di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE aiuta a realizzare più facilmente applicazioni dotate di sicurezza funzionale.
La valutazione e la certificazione dell’intero sistema, tra l’altro secondo EN ISO 134849, devono essere necessariamente eseguite da un organismo notificato.
Encoder HeavyDuty intelligenti
Questi encoder HeavyDuty intelligenti indicano le posizioni e i segnali per il rilevamento e la limitazione del numero di giri in ambienti difficili.
La novità consiste nella parametrizzazioneflessibile e nella pratica funzione di monitoraggio.
Un adattatore di programmazione Wi-Ficonsente di regolare singolarmente e di perfezionare sul posto numerosi parametri dell’apparecchio.
Programmazione intuitiva con browser web
Modifica deiparametri dell’encoder con PC, tablet e smartphone semplicemente mediante l’adattatore di programmazione Wi-Fi dalla struttura compatta. Anche se l’encoder è già montato nella macchina o nell’impianto.
Grazie a un server web integrato, per l’accesso non occorre installare un software e si utilizza un web browser standard.
La funzione di monitoraggio visualizza in una panoramica i segnali aggiornati dell’encoder, ad esempio durante la messa in funzione.
Il download dei parametri facilitato agevola la documentazione. La protezione tramite password impedisce manomissioni indesiderate.
Modalità offline
Perla parametrizzazione preliminare dei casi d’uso, la diagnosi del funzionamento o la messa in funzione di un encoder.
In tal caso l’encoder non deve essere installato in una macchina o impianto.
La tensione di esercizio dell’encoder viene fornita dall’adattatore di programmazione Wi-Fi.
Modalità online
Per il monitoraggio deicasi d’uso, la diagnosi,la parametrizzazione e la messa in funzione.
L’encoder deve essere stato installato in una macchina o impianto.
La tensione di esercizio dell’encoder viene fornita dalla macchina oimpianto.
La modalità online non interferisce sulla comunicazione dell’encoder con il sistema di controllo, vale a dire che si possono utilizzare perfettamente interfaccia SSI, bus di campo e segnali incrementali.