Gama de productos
36 mm absolute – BiSS C – 36 mm absolute – one-cable-technology – Absolute motor feedback encoders EFL360 with BiSS C – EFL360 Absolute encoders with one-cable technology

36 mm absoluto – BiSS C

EFL360

  • Encoders absolutos ópticos
  • Eje hueco no pasante o eje cónico
  • Detección de la posición del rotor con resolución de 21 bits
  • Multivuelta con tecnología Energy Harvesting (disponible en breve)
  • Transmisión de señal digital vía BiSS C

Sus ventajas
  • Integración en muy poco espacio dentro de servomotores compactos
    • El compacto formato del encoder, de tan solo 36 mm de diámetro, y la mínima profundidad de montaje de 26 mm permiten su instalación incluso en espacios muy estrechos. Se consigue así una fácil integración en muy poco espacio dentro de los servomotores compactos a partir de 40 mm de borde.
  • Detección precisa y fiable
    • La nueva detección óptica monovuelta, dotada de la tecnología de LED azul, presenta una luz muy paralela debido a la semilongitud de onda. De ese modo se puede aumentar hasta 3 veces la distancia entre el disco y el diafragma. Esto mejora la estabilidad de la detección frente a los impactos, las vibraciones o los desplazamientos ligados al efecto de la temperatura.
  • Insensibilidad a las perturbaciones
    • Los encoders ópticos detectan y transmiten los datos de posición absoluta de forma totalmente digital. Por lo que son considerablemente menos sensibles a las perturbaciones.
  • Transmisión de datos rápida y segura
    • Una interfaz digital abierta no propietaria permite la transmisión de datos de forma rápida, segura y cómoda.
  • Larga duración
    • La detección dotada de tecnología de LED azul presenta un bajo consumo en reposo y un reajuste óptimo en caso de envejecimiento, suciedad o efecto de la temperatura. La duración del LED y, en consecuencia, del encoder es por ello claramente superior, sobre todo a temperaturas elevadas de hasta 115 °C.
  • Inmunidad frente a la suciedad
    • Las tres pistas de detección de más de 1 mm de anchura son detectadas según el probado principio de Nonius y, por lo tanto, son extremadamente insensibles a la suciedad.

Aplicaciones
  • Encoders absolutos de feedback para motores - la solución precisa para servomotores síncronos
    • Los encoders absolutos de feedback para motores detectan la velocidad, la dirección de rotación y la posición de los motores eléctricos.
    • Son utilizados principalmente para obtener los datos de posición para la conmutación, así como para la regulación de la velocidad y la posición de los servomotores síncronos.
    • El número de pasos de pasos por vuelta define la resolución. La posición se obtiene una única vez, mediante un desplazamiento de referencia durante el ajuste, y luego está disponible de forma permanente.
    • Los encoders absolutos de feedback para motores están adaptados mecánica y eléctricamente de forma óptima para los servomotores síncronos.

Tecnología

Descargas
Brochures / Catalogues


Hasta la cima