Cartera de productos
Mechanical counters

Contadores mecánicos

  • Contadores de oscilaciones, metraje y revoluciones sumando
  • Dispositivo contador de rodillos máx. 7 dígitos
  • Con o sin puesta a cero
  • Carcasa de instalación
Abrir en el selector de productos
Mechanical hand-held piece counters

Contador manual de unidades

  • Sumando
  • Indicador 4 dígitos
  • Carcasas de metal o plástico
  • Con anillo de sujeción o fijación mural o de mesa
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Totalizador electrónico

  • Entrada de recuento universal
  • Sumar o restar
  • Método de recuento configurable
  • Pantalla LED de 5 dígitos, 3 colores
Abrir en el selector de productos

Las ventajas de los totalizadores
  • Amplia gama de aplicaciones para una variedad de usos industriales específicos
  • Pantallas fácilmente legibles
  • Manejo sencillo y práctico
  • Funcionamiento fiable, duradero y robusto
  • Conserva los valores en caso de caída de tensión
  • Indicador de posición para encóders incrementales
  • Valor de medición escalable

Aplicaciones

Un totalizador es un dispositivo de medición que se utiliza para contar y totalizar eventos en áreas industriales y técnicas. Puede ser mecánico o electrónico, siendo los contadores mecánicos robustos e independientes de las fuentes de energía, mientras que los contadores electrónicos ofrecen mayor precisión y funciones digitales.

Contar, medir, visualizar, monitorizar y controlar todo tipo de operaciones, por ejemplo en logística, manipulación y fabricación:

  • Posiciones y velocidades lineales y rotatorias
  • Longitudes
  • Volumen de producción
  • Eventos
  • Ciclos
  • Revoluciones
  • Personas
  • Caudales
  • Totalización de dos líneas de producción paralelas
  • Consumo
  • y muchas más


Hasta la cima