Cartera de productos
The selected altAttribute does not exist!

Pantallas multifunción

Adecuadas para:

  • Temperatura en J, K, T, N, Pt100, Pt1000
  • Calibre extensométrico para medir la elongación, la presión, el peso y la torsión
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Pantallas para velocidad

Adecuadas para:

  • Número de revoluciones de 1…99999 impulso
  • Velocidad en 1/s, 1/min, 1/h
  • Frecuencia de 0,01 Hz a 10 kHz máximo
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Pantallas de proceso

Adecuadas para:

  • Señales estándar ±10 V, ±20 V, ±200 V, ±20 mA
  • Corriente hasta 5A CA/CC
  • Tensión hasta 600 V CA/CC
Abrir en el selector de productos

Ventajas
  • Monitorización y control en tiempo real
  • Representación precisa en el lugar de trabajo
  • Indicación del valor físico
  • Integración rápida y sencilla
  • Adecuados para una variedad de sensores
  • Solución autónoma

La pantalla adecuada para cada sensor
The selected altAttribute does not exist!

Aplicaciones

Monitorización, cálculo y control de todo tipo de magnitudes físicas, por ejemplo, para valores de proceso, medición de desplazamiento, encóders, fuerza y ​​elongación.

  • Asiste al operador durante el cambio de formato
  • Informa sobre la cantidad de consumibles
  • Visualización de la altura para apoyar la posición de trabajo individual
  • Control de velocidad de la cinta para advertir al operador y evitar fallos mecánicos
  • Calcula la presión para garantizar una presión de contacto suficiente
  • Aumenta la fuerza para evitar daños
  • Control de temperatura para ajustar la viscosidad
  • Solución independiente para el nivel de llenado del tanque
  • Cálculo del volumen acumulado del líquido que fluye
  • Y muchas más


Hasta la cima