Datos técnicos
Características
Rango de medida, Velocidad de flujo
  • 10 … 400 cm/s
Rango de medida, temperatura
  • -25 … 150 °C
Error máx de medida
  • ± 2 % FSR , medida velocidad de flujo
  • ± 8 cm/s , medida velocidad de flujo
  • ± 1 °C , medida temperature @velocidad de flujo > 0 cm/s
Tiempo de respuesta, T90
  • < 5 s
Tiempo de inactividad en el escalón de temperatura
  • < 10 s
Condiciones de proceso
Temperatura de proceso
  • -25 … 125 °C , medida velocidad de flujo
  • -25 … 150 °C , medida temperature @velocidad de flujo > 0 cm/s
Conexión a proceso
Material partes mojadas
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosidad superficie partes mojadas
  • Ra ≤ 0.8 µm
Condiciones ambientales
Grado de protección (EN 60529)
  • IP67
  • IP68 30 min. a 1 mH2O
  • IP69K , con el cable apropiado
Impacto(EN 60068-2-27)
  • 30 g / 11 ms, 6 impulsos por eje y dirección
Vibración (sinusoidal) (EN 60068-2-6)
  • 5 g (10 ... 2000 Hz)
Señal de salida
Salida de corriente
  • 4 … 20 mA
Salida de tensión
  • 0 … 10 V
Tipo de salida
  • Digital (push-pull)
  • NPN
  • PNP
Lógica interruptor
  • Activa alta
  • Activa baja
  • Normalmente cerrado (NC)
  • Normalmente abierto (NO)
Interfaz
  • IO-Link 1.1
Aprobaciones y certificaciones
Hygiene
  • FDA compliant
  • EHEDG EL Class I

Modelo 3D
Modelo 3D

La creación de modelos CAD requiere un registro externo en CADENAS.


software
Software

Descargas
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
Certificates / approvals
Brochures / Catalogs
Technical Reports / White Paper
EPLAN

Dibujos
Drawings

BHC 3A DN 38, Sensor length 32 mm (BCID: B01)

(png | 26 KB)

Hasta la cima