Portfolio de cables
Cables with open ended wires

Cables con extremos libres

  • Extremos libres
  • Para la conexión directa en bornes o para la confección de campo
  • Con o sin blindaje
  • Cable de sensor o datos
Abrir en el selector de productos
Connection cables

Cables de conexión

  • Con dos conectores
  • Para la conexión directa sin confección en campo
  • Con o sin blindaje
  • Cable de sensor o datos
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Field wireable connector

  • For assembly in the field
  • 3 to 5-pole
  • Cut or screw terminals
Abrir en el selector de productos
Cables – Cable for image processing

Cables para cámaras industriales y sensores de visión

  • Cable de datos para GigE, 10 GigE (incl. fibra óptica), USB 3.0 y Camera Link
  • Cable para la interfaz de proceso (I/O y suministro de energía)
Abrir en el selector de productos
Special cable configuration

Confección especial de cables

  • Adaptación de cables estándar (p. ej., longitud del cable, procesamiento, extremos del cable)
  • Confección de cables según planos de construcción determinados
  • Desarrollo de cables para aplicaciones especiales
Cables / connectors – M23 connectors / cables

Cable / conector para codificadores rotatorios y sensores de ángulo

  • M23, M12, MIL y otros estándares
  • Conectores preensamblados o para ser ensamblados por el usuario
  • Cable no preensamblado
Abrir en el selector de productos

Ventajas
  • Encuentre el cable correcto de forma rápida y sencilla
    • Flexibilidad gracias a la amplia selección de longitudes, calidades y conexiones estandarizadas
    • Cables estándar disponibles de forma inmediata
  • Solución integral fiable de un solo fabricante
    • El cable se adapta a la aplicación y asegura el funcionamiento del sensor
  • Confección de cables a medida con estos servicios:
    • Adaptación específica del cable estándar (p. ej., longitud, procesamiento del extremo del cable)
    • Confección de cables según planos de construcción determinados 
    • Desarrollo técnico y confección de soluciones de cables especiales
  • Siempre operativos, desde el montaje hasta el mantenimiento pasando por el funcionamiento
    • Sujeción correcta con llave dinamométrica
    • El pasacables proporciona claridad para soluciones de cableado complejas
    • El etiquetado de cables garantiza la rastreabilidad
    • Los conectores con LED indican la transmisión de datos
    • Los pasadores de seguridad protegen contra roturas en el caso de conexiones y desconexiones frecuentes

Ámbitos de aplicación

Cada aplicación requiere una solución de sensor adecuada con los cables indicados. En el portfolio de cables de Baumer encontrará cables con la calidad, clases de protección, certificaciones y resistencias indicadas. De esa forma, los cables son perfectos para sus sectores, aplicaciones y condiciones ambientales.


La elección correcta

Así puede seleccionar la calidad de cable indicada para su objetivo:

  • PVC 
    • Buena resistencia a los productos químicos
    • Resistencia condicionada a aceites y lubricantes
    • Halogenado
    • Apto para exigencias mecánicas medias
    • Ideal, por ejemplo, para máquinas de embalado, montaje y fabricación, sector alimentario
    • Movimiento libre, no constantemente repetitivo sin carga de tracción (sin cadena de arrastre)
    • Retirada sencilla del aislamiento
    • Solución de cables económica
  • PUR
    • Buena resistencia ante aceites, lubricantes y refrigerante y otros productos químicos
    • Especialmente indicado para uso en cadenas de arrastre
    • Sin halógenos
    • Buena resistencia al desgaste
    • Ideal, por ejemplo, para máquinas de embalado, montaje y fabricación, automatización de exteriores
    • Resistente a los rayos UV y al ozono, resistente a la hidrólisis y los microbios
    • Resistente a la torsión: hasta ±180°/m
  • TPE
    • Igual que PUR, pero mejores propiedades térmicas, mecánicas y químicas
    • Por ejemplo, para el sector alimentario o la energía eólica
    • Respetuoso con el medio ambiente y reciclable
    • Gran resistencia a temperaturas hasta +105 °C
    • Resistente a la torsión: hasta ±180°/m
       

Hasta la cima