Cartera de productos
Electromechanical time and hour counters

Contador electromecánico de tiempo y horas de servicio

  • Registro seguro sin opción de reinicio
  • Dispositivo contador de rodillos 7 dígitos
  • Rango de medición hasta 999999,9 h
  • Versiones en VDC
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Contadores de tiempo y horas de funcionamiento electrónicos

  • Precisión 100 ppm
  • Con o sin preajustes
  • Pantalla LED de 5 dígitos
  • Rangos de tiempo seleccionables
Abrir en el selector de productos

Ventajas de los contadores de horas de funcionamiento
  • Variantes electromecánicas y electrónicas
  • Contadores electrónicos con o sin función de reinicio
  • Versiones con 1 o 2 preajustes
  • Control digital
  • Variantes con preajuste como salida digital y/o sin tensión
  • Manejo sencillo y práctico
  • Diseños compactos según la norma DIN
  • Todas las tensiones de servicio comunes VCA, VCC o el funcionamiento con batería

Aplicaciones

Los contadores de tiempo y horas de funcionamiento registran información precisa sobre la vida útil y las horas de funcionamiento de las máquinas. El procesamiento electrónico de los datos permite visualizaciones precisas en pantallas LED. Estos contadores ayudan a monitorizar de forma fiable la vida útil de dispositivos, máquinas e instalaciones y a planificar de forma eficiente los trabajos de mantenimiento.

  • Registro de horas de funcionamiento, tiempos de máquina y de ejecución
  • Control del tiempo
  • Medición a corto plazo
  • Controlar los tiempos de mezcla
  • Controles del horno
  • Medición de la vida útil
  • Mostrar periodos de garantía
  • Facturación de alquiler/préstamo


Hasta la cima