Gama de productos
Reliable code readers and text readers – Extended functionality for complex inspection tasks – The expert for check & sort applications – Code reader (1D/2D) – Text reader (OCR/OCV) with code reading function – Vision sensors with integrated optics

Lector de texto (OCR/OCV) con función de lectura de códigos

ID510

  • Comprobación basada en imágenes de texto plano y códigos
  • Algoritmos de identificación mejorados
  • Iluminación y óptica integradas
  • TCP/UDP (Ethernet), PROFINET o Ethernet/IP, E/S digitales
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

VeriSens Application Suite

  • Configuración en 4 pasos
  • Interfaz web configurable
  • Modo de prueba offline
  • Descarga de software gratuita
  • Videotutoriales

Alcance de suministro
Versatile text readers with code reading function – VeriSens ID series – Scope of performance

Hoy en día, con casi cualquier producto nos enfrentamos a textos de identificación y marcación: desde números de lote, nombres de modelo y números de serie hasta fechas de caducidad. Todos ellos deben comprobarse de forma segura y rápida para garantizar un control de calidad constante y una trazabilidad del producto impecable.

Con solo una adquisición imagen, los lectores de texto VeriSens leen texto plano compuesto por cifras, letras o caracteres (OCR) y evalúan su calidad de impresión (OCV) y, en caso necesario, todo ello dentro de su proceso de producción. De esta forma, se detectan inmediatamente fallos de impresión provocados por superficies húmedas o con carga estática, activaciones erróneas o falta de tinta. Así, se reducen los costes relacionados con la retirada precoz de productos defectuosos. Gracias al intuitivo VeriSens Application Suite, puede configurar el lector de texto dependiendo de la aplicación de forma rápida y precisa y sin tener que aprender los tipos de fuente.

Además, todos los lectores de texto VeriSens cuentan con una función adicional de lectura de códigos. De esta forma, pueden leer al mismo tiempo tanto texto plano como códigos de barras (1D o EAN/GTIN) y códigos de matriz (2D o DataMatrix). Los modelos ID510 con Industrial Ethernet integrado (PROFINET o EtherNet/IP) ayudan en la integración sencilla en sus instalaciones. La interfaz web configurable y manejable por operadores de máquina e instalaciones ofrece visualizaciones y ajustes en función de la tarea opcionales.


Ventajas
  • Control de calidad en línea basado en imágenes y comunicación en tiempo real
    • Comprobación integral con hasta 4000 inspecciones por minuto
    • Lectura (OCR) y evaluación (OCV) de texto claro (cifras, letras y caracteres)
    • Lectura de códigos de barras y de matriz (EAN/GTIN, ECC200, GS1, QR, PDF417)
    • Evaluación de la calidad del código según ISO/IEC 15416 y 15415 o AIM DPM-1-2006
    • Modelos seleccionados con Industrial Ethernet integrado (PROFINET o EtherNet/IP)
  • Configuración rápida y sencilla
    • Lectura de diversos tipos de fuente sin aprendizaje previo (font training)
    • FTP/SFTP Client integrado para almacenar imágenes en directo e imágenes de error para su posterior análisis
    • VeriSens Application Suite con interfaz web y simuladores de máquinas
  • Visualización y ajuste posterior de parámetros en el buscador del control de la máquina
    • Interfaz web configurable
    • Comprobación basada en imágenes para un cambio de producto rápido

Aplicaciones

Descargas
Brochures / Catalogues
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima