Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Incremental – tamaño 10 mm

MIL10

  • Cabezal del sensor y banda magnética
  • Robusto principio de detección magnético
  • Señales de salida incrementales HTL / TTL con impulso de indexación
  • Resolución hasta 5 μm
Al producto

Su ventaja
  • Medición de desplazamiento lineal fácil y segura
    • Integración rápida y flexible, funcionamiento fiable
  • Montaje en muy poco espacio y manejo muy simple
    • Cabezal del sensor y banda magnética de 10 mm de anchura, gran tolerancia de montaje, distancia del sensor hasta 0,6 mm
  • Longitud de medición casi ilimitada
    • Señales de salida incrementales, banda magnética de diferentes longitudes
  • Larga duración y resistencia a la suciedad, la humedad, los golpes y las vibraciones
    • Principio de medición sin contacto y sin desgaste, grado de protección IP 67
  • Robustez también bajo condiciones extremas en el exterior
    • Cubierta de acero inoxidable para la banda magnética, protección contra el desgaste por fricción mecánica y la radiación solar

Aplicaciones

Medición de desplazamiento y posicionamiento de piezas de máquinas, unidades de tratamiento, topes y carros, por ejemplo en:

  • máquinas de procesamiento de madera y metal
  • instalaciones de corte por láser o chorro de agua
  • actuadores lineales eléctricos o neumáticos
  • líneas de envasado
  • plantas solares

Hasta la cima