Product portfolio
The selected altAttribute does not exist!

Aplicaciones en exterior y lavables

AlphaProx

  • Robusta carcasa de acero inoxidable (V4A) o completamente en metal
  • Elevada resistencia a impactos y vibraciones
  • Hermeticidad permanente IP 69K – proTect+
  • Alta calidad de la señal en un rango de temperaturas ampliado
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Sensores para altas presiones

AlphaProx

  • Para presiones de hasta 300 bares
  • Superficie del sensor de óxido de circonio (ZrO2/cerámica)
  • Intervalo de medición de hasta 4 mm
  • Funciones de Teach
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Sensores inductivos para máquinas Off-Highway

AlphaProx

  • Diseñados para la fiabilidad
  • Conformidad con los estándares del sector (EN ISO 14982, EN 13309, ISO 13766)
  • Cable de PUR muy resistente, para el engarce seguro de conectores robustos
  • Rango de temperatura ampliado de -40 ... 85 °C
  • Tipo de protección IP 68 / IP 69K
Abrir en el selector de productos

Your benefits
  • Increased service life in harsh conditions
    • Robust stainless steel housing
    • Extended temperature range
    • Long-term sealing through proTect+ and IP 69K
  • Flexibility in planning
    • Simple and individual teaching of the measuring range
    • Various teach functions
  • Increased machine availability
    • Resistant to a wide range of chemicals - Ecolab tested and FDA compliant materials

Technology

Descargas
Brochures / Catalogues


Hasta la cima