EAL580 / EAM580 - PROFINET describing files
Catálogo – EAM580-SY - PROFINET
Catálogo – EAM580-SY - PROFINET
Catálogo – EAM580-SY - PROFINET
Catálogo – EAM580-SY - PROFINET
EAM580 - PROFINET
EAL580, EAM580 - PROFINET / V1.2.0 and later
EAL580, EAM580 - PROFINET / V1.2.0 and later
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
DoC / CoC - EAM580
EAM580: Solid shaft ø6 mm, EtherNet axial, synchro flange, IP65
EAM580: Solid shaft ø6 mm, EtherNet axial, synchro flange, IP67
Clamp set ø15 mm
Artículo no..: 10252773 |
|
|
Bellows coupling (D1=06 / D2=10)
For encoder with solid shaft
Artículo no..: 11050507 |
|
|
Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
For encoder with solid shaft
Artículo no..: 11065922 |
|
|
Coupling CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
For encoder with solid shaft
Artículo no..: 11065916 |
|
|
Spring washer coupling (D1=6 / D2=10)
For encoder with solid shaft
Artículo no..: 10141132 |
|
|
Spring washer coupling (D1=6 / D2=6)
For encoder with solid shaft
Artículo no..: 10141131 |
|
|
Coupling CPS37 (L=24, D1=06 / D2=06)
For encoder with solid shaft
Artículo no..: 11069333 |
|
|
Coupling CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
For encoder with solid shaft
Artículo no..: 11069337 |
|
|
Mounting adaptor
For encoders with synchro flange
Artículo no..: 10117667 |
|
|
Set of eccentric fixings for mounting clamp (10117667)
Artículo no..: 10117668 |
|
Cable connector/connector M12, EtherCAT, straight, 5 m
Artículo no..: 10160565 |
||
Cable connector M12, 4-pin, straight, D-coded, without cable (Z 185.S01)
Artículo no..: 11174046 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, angled, D-coded, without cable (Z 185.S02)
Artículo no..: 11174047 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 1 m cable (Z 185.E01)
Artículo no..: 11202545 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 2 m cable (Z 185.E02)
Artículo no..: 11202549 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 5 m cable (Z 185.E05)
Artículo no..: 11034355 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 10 m cable (Z 185.E10)
Artículo no..: 11202560 |
|
|
Female connector M12, 5-pin, A-coded, 5 m cable (Z 185.P05)
Artículo no..: 11034356 |
|
|
Female connector M12, 5-pin, A-coded, 10 m cable (Z 185.P10)
Artículo no..: 11212237 |
|
MR241.06D
Small measuring wheel
Artículo no..: 11033278 |
|
|
MR261.06A
Small measuring wheel
Artículo no..: 11033288 |
|