Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

La nueva referencia absoluta

HMG10 / PMG10

  • Eje hueco ø 16 ... 20 mm
  • Eje macizo de ø11 mm con brida EURO B10
  • Tamaños 105 mm y 115 mm
  • Detección de posición monovuelta magnética y precisa
  • Microgenerador multivuelta sin batería ni engranajes
  • Resolución total de hasta 40 bit
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Interruptor de velocidad integrado
  • Señales incrementales adicionales con impulso cero
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Encoders HeavyDuty programables

HMG10P / PMG10P

  • Tamaños 105 mm y 115 mm
  • Eje hueco ø 16 ... 20 mm
  • Eje macizo de ø11 mm con brida EURO B10
  • Parametrización de la posición absoluta SSI, número de impulsos y velocidad de conmutación
  • Monitorización cómoda de las señales actuales
  • Configuración intuitiva en PC, tableta y smartphone mediante adaptador WIFI
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Interruptor de velocidad integrado
  • Señales incrementales adicionales con impulso cero
Abrir en el selector de productos
Large hollow shaft up to 70 mm

Eje hueco grande, hasta 70 mm

HMG 161

  • Tamaño 160 mm
  • Eje hueco pasante 38 ... 70 mm
  • Detección de posición monovuelta óptica
  • Microgenerador multivuelta sin batería ni engranajes
  • Resolución total de hasta 29 bit
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, DeviceNet
  • Resistente a la corrosión y al agua de mar
Al producto

Su ventaja

Mecánica robusta, electrónica fiable, instalación sencilla: nuestros encoders absolutos HeavyDuty trabajan con fiabilidad 24 horas al día los 7 días de la semana en las condiciones más duras. Son fundamentales para evitar fallos y elevados costes por paros de la producción y, por lo tanto, son componentes esenciales para garantizar una elevada disponibilidad de su máquina o instalación.

  • Máxima disponibilidad y una duración excepcionales bajo las condiciones ambientales más duras
    • Probado diseño HeavyDuty, rodamiento a ambos extremos, técnica de conexión HeavyDuty, detección muy robusta
  • Seguridad de funcionamiento sin fallos en todos los entornos
    • Carcasa muy resistente con paredes de gran grosor, extraordinaria protección contra la corrosión hasta CX (C5-M), sistema de obturación duradero, temperatura de servicio hasta -40 ... +95 °C
  • Protección fiable del rodamiento contra daños
    • Rodamiento a ambos extremos del eje (cuando el diseño lo permita), de grandes dimensiones y a gran distancia, elevada reserva de carga en el rodamiento para mayores esfuerzos radiales o axiales del eje, sin corrientes onduladas inductivas gracias a la incorporación de rodamientos híbridos con bolas de cerámica
  • Mejor calidad de regulación y control del proceso
    • Registro monovuelta de la posición preciso y muy robusto, con la mejor compatibilidad electromagnética
  • Funcionamiento sin mantenimiento
    • Contador de revoluciones MicroGen HeavyDuty sin piezas sujetas a desgaste, con autonomía energética, sin batería ni engranajes
  • Protección contra explosiones
    • Certificado ATEX EX II 3G / 3D para la zona 2 disponible previa solicitud
  • Seguridad futura para la industria 4.0 e IIoT
    • Acceso a los parámetros y datos adicionales a través de Profinet & OPC UA, compatible con la nube para optimizar procesos como, por ejemplo, el mantenimiento preventivo

Aplicaciones

Los encoders absolutos HeavyDuty registran la posición angular absoluta de un eje, por ejemplo del rotor de un accionamiento eléctrico o de un tambor de cable en una grúa para contenedores. Los encoders tipo monovuelta miden la posición absoluta dentro de una vuelta. Los encoders del tipo multivuelta miden también la cantidad de vueltas, además de la posición dentro de una vuelta. Normalmente, la referenciación de los encoders absolutos se realiza durante la puesta en marcha. Por lo tanto, no es necesario buscar un pùnto de referencia al arrancar.

Además de la salida de la posición absoluta a través de interfaces digitales serie, como SSI o buses de campo, los encoders absolutos HeavyDuty permiten la salida incremental adicional, por ejemplo como señales HTL / TTL, para facilitar el proceso en controles y variadores de frecuencia con entrada incremental. Algunos modelos están equipados, además, con interruptor de velocidad que comunica si las revoluciones son demasiado altas o demasiado bajas a través de una salida de conmutación.

Los encoders absolutos HeavyDuty están diseñados para ofrecer máxima robustez y duración. Sus enormes reservas mecánicas de potencia garantizan un funcionamiento permanente fiable, incluso bajo condiciones ambientales muy adversas, como en las aplicaciones siguientes:

  • fábricas de acero y laminación
  • técnicas portuarias y de grúas
  • mecanismos e instalaciones de elevación
  • explotaciones mineras y al aire libre
  • transporte de material y técnicas de transporte
  • motores y generadores grandes
  • plantas de aerogeneradores

Tecnología

Descargas
Brochures / Catalogs


Hasta la cima