Gama de productos
Industry incremental – 58 mm

Incremental industrial – 58 mm

EIL580P

  • Eje de 4 ... 10 mm de diámetro y eje hueco de 8 ... 15 mm
  • Brida de sujeción, brida Synchro o brida cuadrada
  • Ejes huecos pasantes o no pasantes
  • Parametrización: número de impulsos 1 ... 65 536, nivel de salida HTL / TTL, secuencia de impulsos e impulso cero
  • Programación con software para PC o desde el terminal portátil
Abrir en el selector de productos
Hollow shaft up to 1 inch – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch - HTL or TTL – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch - SinCos – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch – programmable – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch – ATEX / IECEX certification – Inch dimensions – Incremental – hollow shaft up to 1 inch – Motor feedback incremental – hollow shaft up to 1 inch

Feedback para motores incremental – eje hueco hasta 1 pulgada

HS35P

  • Eje hueco de 9,5 ... 25 mm de diámetro
  • 1 ... 8192 impulsos programables
  • Nivel de salida HTL / TTL, secuencia de impulsos e impulso cero programables
  • Programación con software para PC o desde el terminal portátil
Al producto
Programmmable encoders – Intelligent HeavyDuty encoders HMG10P / PMG10P – HeavyDuty incremental  – HeavyDuty absolute

Absolutos HeavyDuty

HMG10P / PMG10P

  • Eje de 11 mm de diámetro, con brida EURO B10, eje hueco de 12 ... 20 mm de diámetro y eje cónico de 17 mm
  • Parametrización: señal absoluta SSI, velocidad de conmutación y número de impulsos
  • Monitoreo de las señales actuales sin efecto retroactivo
  • Programación con adaptador para WiFi
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Incremental para trabajos pesados

HMG10P / PMG10P

  • Eje ø11 mm con brida EURO B10, eje hueco ø12 ... 20 mm y eje cónico ø17 mm
  • 2 x número de impulsos 1 ... 131072 programable
  • Parametrización: revoluciones de activación y número de impulsos
  • Monitorización sin retroactividad de las señales actuales
  • Programación con adaptador WiFi
Abrir en el selector de productos
PC software – PC Software

Software para PC

Para EIL580P y HS35P

  • Fácil programación de varios encoders en serie
  • Identificación automática de los equipos conectados
  • Función de diagnóstico con salida en pantalla
  • Posibilidad de imprimir etiquetas de tipo individuales
Al producto
Handheld programming tool

Unidad de programación portátil

Para EIL580P y HS35P

  • Programación fácil y rápida
  • 4 botones personalizables
  • Manejo intuitivo
  • Alimentación de tensión por baterías AA de venta en comercios
Al producto
Wireless LAN adapter for easy programming

Adaptador de WIFI para facilitar la programación

Para HMG10P / PMG10P

  • Adaptador de programación con servidor web integrado, acceso por WiFi y EtherNET
  • Identificación automática de los equipos conectados
  • Función de diagnóstico con salida en pantalla
  • Alimentación de tensión
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Conectados

EB200E

  • Detección sencilla de revoluciones
  • IO-Link para una integración y parametrización rentables
  • Función de interruptor de velocidad
  • Soluciones para diámetros de hasta 48 mm
  • Funcionamiento continuo fiable con, por ejemplo, suciedad, polvo o fibras
     
Abrir en el selector de productos

Tutorials

Su ventaja
  • Nuevas posibilidades de puesta en marcha, servicio y mantenimiento
    • La gama única de encoders programables de Baumer ofrece la solución adaptada a cada aplicación. Están optimizados para una rápida disponibilidad y garantizan tiempos de parada mínimos.
  • Rápida integración en su aplicación
    • De forma intuitiva con un ordenador, tablet o smartphone, incluso si ya está montado en la instalación.
    • La sencilla descarga de los parámetros facilita la documentación.
  • Reducción de variantes y de costes de almacén
    • Como integrador del sistema, técnico de mantenimiento o distribuidor, usted puede realizar un gran número de aplicaciones con solo algunas variantes mecánicas y gracias a la flexible programación.
  • Fácil manipulación y rápida operatividad
    • Gracias al manejo intuitivo de las soluciones de programación de Baumer, el personal operario puede comenzar a trabajar inmediatamente al disponer de una vasta experiencia y conocimientos muy diferentes.

Aplicaciones

Medición precisa de la posición y la velocidad en una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo:

  • motores asíncronos en las técnicas de propulsión
  • construcción mecánica y de instalaciones general
  • construcción de maquinaria especial
  • ascensores y montacargas
  • instalaciones de embalaje
  • sistemas de etiquetado y marcado
  • maquinaria textil y de imprenta
  • energía eólica
  • fábricas de acero y laminación
  • técnicas portuarias y de grúas
  • motores y generadores grandes

Tecnología

Descargas


Hasta la cima