Hollow shafts up to 740 mm

Tolerante

MHGE

  • Encoder incremental
  • Tolerancia axial ±3 mm
  • Tolerancia radial de hasta 2,2 mm
  • Eje hasta ø 740 mm
  • Montaje flexible de corona
  • Variante offshore con certificación DNV-GL
  • Controladores de potencia para grandes longitudes de cable 
Abrir en el selector de productos
Hollow shafts up to 340 mm – ultra-high resolution

Alta resolución

MHGP

  • Encoder incremental con potente procesamiento de señales
  • Hasta 524288 períodos sinusoidales por revolución
  • Diámetros de eje hasta 340 mm
  • Tolerancia axial ±3 mm
  • Tolerancia radial de hasta 2,2 mm
  • Montaje flexible de corona
  • Controladores de potencia para grandes longitudes de cable
Abrir en el selector de productos
High-resolution magnetic belt encoder for large shaft diameters – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm  – Incremental – for shafts up to 3183 mm – Quasi-absolute – for large shafts up to 3183 mm – Flexible magnetic belt mounting – for shafts up to 3183 mm

Flexible

MIR3000F / MQR3000F

  • Encoder incremental con tecnología de banda tensora patentada
  • Eje hasta ø 3185 mm
  • Equipable de forma sencilla
  • Potente procesamiento de señales para obtener la máxima calidad
  • Tolerancia axial ±5 mm
  • Tolerancia radial de hasta 3 mm
  • Hasta 131072 impulsos 
Abrir en el selector de productos
Absolute bearingless encoders – Hollow shafts up to 340 mm – high resolution

Absoluto

MHAP

  • Encoder absoluto Singleturn
  • Potente procesamiento de señales
  • Hasta 524288 impulsos
  • Resolución ST de hasta 17 bits
  • Eje hasta ø 340 mm
  • Interfaz SSI + HTL / TTL / SinCos
  • Montaje flexible de corona 
     
Abrir en el selector de productos

Ventajas
  • Bajos costes de desarrollo y fabricación
    • Gracias a los diámetros de eje flexibles hasta más de 3 m, el encoder se adapta a su diseño y no al revés
  • Máxima calidad de las revoluciones gracias a una magnetización precisa
    • Coronas de gran precisión gracias a grandes conocimientos sobre magnetización
    • Procesamiento de señales único para encoders de ultra alta resolución
  • Funcionamiento continuo y fiable incluso en condiciones extremas
    • Muestreo magnético sin contacto y sin desgaste
    • Resistente a la suciedad 
    • Resistente a choques e impactos
  • Grado de protección IP elevado
    • Gracias a su diseño sin rodamientos, se pueden conseguir elevados grados de protección IP de forma rentable
    • Incluso a altas revoluciones, el encoder permanece protegido de la penetración de agua y polvo
    • Más resistente gracias a que la electrónica desacoplada de las piezas móviles
  • Resistente a corrientes de eje
    • Especialmente con los encoders de motores eléctricos potentes, pueden producirse daños en los rodamientos de bolas debido a las corrientes del eje
    • El desacoplamiento del cabezal de lectura del eje soluciona este problema
  • Diseño compacto de la máquina 
    • Integración flexible mediante el montaje del lado A o B
    • Baja profundidad de instalación gracias al muestreo radial 

Aplicaciones

Características tecnológicas

El muestreo magnético permite grandes distancias entre el sensor y la medida materializada (normalmente un anillo magnético o un imán central). Esto significa que pueden estar estructuralmente separados y que se puede prescindir de los rodamientos de bolas de precisión que suelen utilizarse en los encoders. Las tolerancias de montaje son relativamente elevadas. Esto ofrece más flexibilidad en la construcción y el montaje. Al mismo tiempo, la ausencia de rodamientos no produce un desgaste convencional. De esta forma, los encoders resisten al polvo, la suciedad o las fibras textiles, resisten las corrientes del eje o a las cargas de los rodamientos y resisten a las vibraciones y los impactos.


Descargas
Brochures / Catalogues

Hasta la cima