Gama de productos
Easy control of Universal Robots

Control sencillo de Universal Robots

Serie XF y XC de VeriSens

  • Implementación eficaz de Vision Guided Robotics
  • Hasta 21 verificaciones de características diferentes
  • Iluminación y óptica (8 mm o 12 mm) integradas o libre elección de objetivo (montura C) 
  • URCap, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet)
Abrir en el selector de productos
Reliable code readers and text readers – Extended functionality for complex inspection tasks – The expert for check & sort applications – Code reader (1D/2D) – Text reader (OCR/OCV) with code reading function – Vision sensors with integrated optics

Lector de códigos y texto fiable

Serie ID de VeriSens

  • Comprobación basada en imágenes de códigos 1D/2D y texto plano (OCR/OCV)
  • Instalación sencilla sin necesidad de programar tipos de fuente
  • Iluminación y óptica (10 mm, 12 mm o 16 mm) integradas
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet), RS485
Abrir en el selector de productos
Reliable code readers and text readers – Extended functionality for complex inspection tasks – The expert for check & sort applications – Code reader (1D/2D) – Text reader (OCR/OCV) with code reading function – Vision sensors with integrated optics

Expertos en aplicaciones de comprobación y clasificación

Serie CS de VeriSens

  • 6 modos de verificación de características para la detección de presencia y de dimensiones
  • Orientación automática de los objetos
  • Iluminación y óptica (10 mm o 16 mm) integrada
Abrir en el selector de productos
Reliable code readers and text readers – Extended functionality for complex inspection tasks – The expert for check & sort applications – Code reader (1D/2D) – Text reader (OCR/OCV) with code reading function – Vision sensors with integrated optics

Funcionalidad mejorada para tareas de inspección complejas

Serie XF de VeriSens

  • Hasta 22 verificaciones de características diferentes
  • Orientación automática de los objetos
  • Iluminación y óptica (8 mm, 10 mm, 12 mm o 16 mm) integrada
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet), RS485
Abrir en el selector de productos
Maximum functionality and versatility

Máxima funcionalidad y versatilidad

Serie XC de VeriSens

  • Hasta 22 verificaciones de características diferentes
  • Orientación automática de los objetos
  • Objetivo de libre elección (montura C), controlador del flash integrado
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet), RS485
Abrir en el selector de productos
Washdown design for demanding applications

Diseño higiénico para aplicaciones exigentes

VeriSens IP 69K

  • Hasta 20 verificaciones de características diferentes
  • Carcasa IP 69K con diseño higiénico
  • Orientación automática de los objetos
  • Iluminación y óptica (10 mm o 16 mm) integrada
  • TCP/UDP (Ethernet)
Abrir en el selector de productos
VeriSens Application Suite

VeriSens Application Suite

  • Configuración en 4 pasos
  • Interfaz web configurable
  • Modo de prueba offline
  • Descarga de software gratuita
  • Videotutoriales

Características tecnológicas

Control de calidad basado en imágenes
   

Los sensores de visión VeriSens son sistemas de procesamiento de imágenes completos en forma de sensor. Su compacta carcasa apta para el uso industrial reúne un sensor de imagen, iluminación o conexión para iluminación, óptica o conexión de objetivos, software e interfaces de procesos Ethernet y digitales. Puede usarlos como solución en línea para comprobar diferentes características de los productos y para detectar y descartar piezas defectuosas de forma precoz. Para ello, disponen de 23 verificaciones de características diferentes. Una vez configurados con el VeriSens Application Suite en un PC, los sensores de visión realizan sus tareas de inspección de forma fiable e ininterrumpida. 

¿Qué aplicaciones se benefician de los sensores de visión?
Casi nadie quiere renunciar a la flexibilidad y versatilidad de las comprobaciones de productos respaldadas por imágenes. Sin embargo, en la medida en que los sistemas de procesamiento de imágenes para PC son muy limitados y caros y los sensores ópticos, demasiado débiles, los sensores de visión suponen la solución ideal. 

Su funcionamiento es muy eficaz en aplicaciones que requieren que se comprueben varias características simultáneamente o cuando el objeto de la comprobación cambia constantemente de posición. Los sensores de visión VeriSens son también un componente ideal para inspeccionar diferentes lotes en una línea de producción y transmitir los datos recopilados para su evaluación. Gracias a PROFINET y EtherNet/IP, es posible llevar a cabo también procesos urgentes a través de Industrial Ethernet de forma sencilla y económica.


Ventajas
  • Solución para numerosas tareas de inspección
    • Hasta 23 verificaciones de características potentes
    • En función de la tarea, hasta 32 verificaciones de características combinables
    • Capacidad de almacenamiento de hasta 255 tareas en el sensor de visión
  • Procesamiento de imágenes basado en contornos fiable y en tiempo real
    • Procesador de imágenes FEX patentado
  • Evaluación precisa de imágenes y comprobaciones de medición incluso con el sensor de visión montado inclinado
    • Corrección de la distorsión, el sombreado y la distorsión perspectiva en tiempo real
  • Controlador del flash totalmente integrado que simplifica la configuración del sistema, reduce los costes y agiliza la integración
    • Controlador del flash VeriFlash
  • Realice comprobaciones de color de forma rápida e intuitiva
    • Asistente de color 3D inteligente ColorFEX
  • Identificación de componentes fiable en 360° sin orientación mecánica del objeto 
    • Seguimiento de posición FEXLoc
  • Comunicación en tiempo real
    • PROFINET y Ethernet/IP
  • Comunicación segura y conexión cifrada
    • SFTP y HTTPS
  • Almacene las imágenes de los defectos y analícelos en cualquier momento
    • FTP o SFTP Client 
  • Se configura en unos pocos minutos de forma sencilla y rápida sin lenguajes de programación
    • VeriSens Application Suite con interfaz web configurable

Aplicaciones

Descargas
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


Hasta la cima