Gama de productos

Amplificador de medición con IO-Link

  • Interfaz digital IO-Link 
  • Parametrización personalizada y específica para cada aplicación
  • La electrónica de medición para cualquier medición del esfuerzo
Al producto

Amplificador de medición con salida de corriente e IO-Link

  • 4 ... Salida de corriente de 20 mA
  • Interfaz Dual Channel con IO-Link digital adicional
  • Parametrización personalizada y específica para cada aplicación
Al producto

Amplificador de medición con salida de tensión e IO-Link

  • Salida de tensión de ± 10 V
  • Interfaz Dual Channel con IO-Link digital adicional
  • Parametrización personalizada y específica para cada aplicación
Al producto

Solución completa para la medición del esfuerzo del futuro
The selected altAttribute does not exist!

Además de los sensores de esfuerzo DLM y los sensores de extensión DST, Baumer ofrece con sus amplificadores de medición DAB una cadena de medición completa para las mediciones del esfuerzo. La señal mV/V suministrada por los sensores de esfuerzo y sensores de extensión es procesada por los amplificadores de medición y se transforma en la señal de salida correspondiente.
El amplificador de medición está disponibles tanto en versión IO-Link como en versión Dual Channel con salida de tensión o corriente e interfaz digital IO-Link. Las tres versiones disponen de dos I/O adicionales, que se pueden utilizar tanto como salidas de conmutación como para los datos digitales adicionales.
Los accesorios con cable de conexión, IO-Link Master y herramientas de software completan la gama de productos y permiten una conexión sencilla y rápida en el proceso.


Aprovechar la digitalización: simular, parametrizar, calcular de forma inteligente

Funciones inteligentes para el máximo rendimiento
The selected altAttribute does not exist!

Gracias a una variedad de funciones, como la parametrización de la entrada y la salida, los amplificadores de medición inteligente ahorran un valioso tiempo en la puesta en marcha de los sensores de esfuerzo. Diversas funciones inteligentes que proporcionan datos pertinentes preprocesados también contribuyen de manera significativa a reducir la carga del sistema de control. 


Tecnología

Descargas
Brochures / Catalogs


Hasta la cima