• Imagen
  • Nombre del producto
  • Nominal strain
  • Dimensions
  • Mechanical mounting
  • Output signal
  • Availability

filtrar por características

Output signal

Imagen Nombre del producto Nominal strain Dimensions Mechanical mounting Output signal Availability
DST76-B500I

Artículo no..: 11242294

Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
DST76-B500L

Artículo no..: 11242295

Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • IO-Link
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
DST76-B500P

Artículo no..: 11242292

Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • mV/V
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
DST76-B500U

Artículo no..: 11242293

Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima