Gama de productos

Células de membrana para fuerzas de compresión, 32 mm de diámetro

  • Intervalo de fuerza de 5 ... 10 kN
  • Precisión de medida de 0,5%
  • Señal de salida mV/V, 4 … 20 mA o 0 ... 10 VDC
Abrir en el selector de productos

Células de membrana para fuerzas de compresión, 55 mm de diámetro

  • Intervalo de fuerza de 0,5 ... 10 kN
  • Precisión de medida de 0,3%
  • Señal de salida mV/V, 4 ... 20 mA o 0 ... 10 VDC
Abrir en el selector de productos

Células de membrana para tracción y compresión, 55 mm de diámetro

  • Intervalo de fuerza de 0,5 ... 10 kN
  • Precisión de medida de 0,3%
  • Señal de salida mV/V, 4 ... 20 mA o +/-0 ... 10 VDC
Abrir en el selector de productos

Células de membrana para tracción y compresión, 155 mm de diámetro

  • Intervalo de fuerza de 10 ... 100 kN
  • Precisión de medida de 0,3%
  • Señal de salida mV/V, 4 ... 20 mA o +/-0 ... 10 VDC
Al producto
Strain sensors  – Force measurement with strain sensors

Force measurement with strain sensors

  • The clever alternative to force sensors for the measurement of large forces
  • One sensor for different force ranges and applications
  • Quick and easy implementation in existing machines and systems
Abrir en el selector de productos

Amplificador de medición

  • La electrónica de medición para medir esfuerzos
  • 3 versiones: versión IO-Link y versiones o salida de corriente o tensión y IO-Link
  • Parametrización sencilla
Abrir en el selector de productos

The right force sensor for the application
The selected altAttribute does not exist!

The DLM series offers the right solution for any type of force measurement. The standard portfolio consists of three designs: button, inline, and screw-on. The button variation is suitable for measuring compressive forces, while the inline and screw-on versions are designed for static force measurement as well as dynamic compressive and tensile forces. Thus, inline and screw-on sensors are optimized for alternating force directions. The force sensors cover measurement ranges from 0 to 50N and 0 to 20,000N. Thanks to their small dimensions the force sensors can be used even when space is limited.


From sensor to control system
The selected altAttribute does not exist!

Measuring amplifiers are used for signal transmission between force sensors and the control system. They convert the electrical signal into analog values. In addition to our sensors, we offer measuring amplifiers and cables, thus enabling the simple implementation of the complete measuring chain. Depending on the input card the measuring amplifier is available with current or voltage output. In addition, we offer the corresponding accessories such as connection cables for simple and fast connection to the process.


Su ventaja
  • Seguridad de las inversiones
    • Disponibilidad del producto durante toda la vida útil de su máquina
    • Una empresa familiar dirigida hacia la sostenibilidad
  • Incremento de su calidad
    • Control y certificación con sensores de fuerza
    • Control fiable de los procesos
  • Incremento de su productividad
    • Mejora de la reproducibilidad aumentando la estabilidad de los procesos
    • Disminución de desechos
    • Optimización de la duración del ciclo
  • Una solución económica
    • Sensores de fuerza optimizados para su aplicación
    • Selección entre sensores estándar y exclusivos
    • Bajo coste de mantenimiento del producto

Aplicaciones

DMS-based force sensors, also known as force transducers or load cells, are the ideal solution for force measurement in most applications. In principle, they are especially useful when it comes to measuring small forces. With its optimally coordinated product portfolio of force sensors for 0 – 20,000 N, Baumer covers a multitude of applications. Thanks to their robust sensor bodies they can also be used in areas with high demands. In addition to force sensors, Baumer produces strain sensors for measuring higher forces, which are simple to install in the respective structure.


Tecnología

Una galga extensiométrica (DMS por sus siglas en alemán) es una simple resistencia eléctrica. Como en cualquier otra resistencia, el valor de resistencia de una galga extensiométrica está determinado por la longitud y la anchura de la pista de conexión. Sabiendo que:
- a mayor longitud de la pista de conexión, más elevado es el valor de resistencia
- cuanto más fina sea la pista de conexión, más elevado es el valor de resistencia
Si la galga extensiométrica es sometida a tracción, compresión, flexión o torsión se modifica su valor de resistencia eléctrica. Este comportamiento físico es el que se utiliza en la medición de esfuerzos, uniendo las galgas extensiométricas al cuerpo a medir en arrastre de fuerza. Para ello, se pega la galga al cuerpo a medir por una cola especial. Esto se traduce en una deformación del cuerpo a medir, que debido al arrastre de fuerza provoca también una deformación y, a su vez, un cambio de resistencia en la galga. Esa modificación de la resistencia es medida y amplificada electrónicamente. Consiste en una medida de la fuerza que actúa sobre el cuerpo de medición.


Descargas
Brochures / Catalogs


Hasta la cima