Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores miniatura

  • El sensor más pequeño y ligero con solo 4 gramos
  • Gran variedad en diseños redondos y rectangulares
  • Conos sónicos estrechos para medición en las aberturas más pequeñas
  • Intervalos de medición hasta 400 mm
Abrir en el selector de productos
Robust ultrasonic sensors with flexible parameterization

Sensores de ultrasonidos robustos con parametrización flexible

  • Elemento sensor de resistencia extrema
  • Zona ciega muy reducida de 20 mm
  • Parametrización específica para cada aplicación y datos adicionales vía IO-Link
  • Señal análoga de medición y salida de conmutación
  • Intervalos de medición hasta 1500 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de ultrasonidos con montaje frontal

  • Diseño de carcasa plano y extremadamente compacto
  • Variantes cilíndricas en carcasa M18 o M30 con conector o salida de cable
  • Con teach-in, potenciómetro o qTeach
  • Rangos de medición de hasta 2000 mm
Abrir en el selector de productos
Placeholder original

Off-highway ultrasonic sensors

  • Technology of choice in agricultural and off-highway maschinery
  • Robust, non-contact measurement
  • Improves machine uptime and productivity
  • Full industry compliance
  • Reduce R&D costs and time to market
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Gran alcance

  • Parametrizable mediante Teach-in
  • Salida de corriente y tensión
  • Intervalos de medición hasta 6000 mm
Abrir en el selector de productos
Sensors with sonic nozzles – Level measurement into very small containers

Sensores con toberas sónicas

  • Pieza de tobera sónica para conos sónicos muy estrechos
  • Medición de distancia de objetos pequeños a través de orificios minúsculos
  • Resolución hasta 0,1 mm
  • Intervalos de medición hasta 150 mm
Abrir en el selector de productos
Chemically robust ultrasonic distance sensors  – Level measurement in chemically harsh environments – Universal M18 sensors – chemically robust – Universal M18 Design – chemically robust

Sensores robustos de acero inoxidable para aplicaciones químicas

  • Alta resistencia química gracias al revestimiento especial
  • Robusta carcasa de acero inoxidable V4A
  • Sensores de miniatura M12 para entornos de espacio reducido
  • Intervalo de medición hasta 1000 mm
Abrir en el selector de productos

Sensores de ultrasonidos con IO-Link

  • Modificación del cono sónico o activación del filtrado en el campo
  • Configuración individualizada de sensores
  • Datos complementarios
  • Rápida puesta en marcha e intercambio sencillo de sensores con transmisión automática de parámetros
  • Soporte del estándar IO-Link 1.1 más novedoso
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Fijación universal a los perfiles del sistema

  • Postes de varias longitudes con y sin placas de montaje
  • Pies de montaje para fijación a perfiles estándar
  • Conector en cruz para mayor flexibilidad
  • Placas de montaje para varios sensores
Abrir en el selector de productos

Video
Sensores de ultrasonidos fiables, de altas prestaciones y con opciones integradas ajuste y filtrado
 

La nueva generación de sensors de ultrasonidos U300, U500 y UR18, destaca por su fiabilidad en cualquier situación gracias a las opciones integradas de ajuste y filtrado via interfaz IO-Link.
Escogiendo una de las medidas de cono predefinidas (estrecho, medio, ancho) permite una adaptación de formato individual. Con un único sensor se pueden resolver requisitos de aplicaciones individuales de forma fiable, reduciendo el número de variantes de sensor utilizadas. Conozca más sobre éstas opciones de ajuste y filtrado, y sobre sus beneficios en el video. Adicionalmente, la combinación con la zona ciega más reducida del mercado, incluso con un intervalo de medición amplio, permite mayor libertad en el diseño de las máquinas y simplifica el diseño en sí mismo.


Sectores y ámbitos de aplicación

Su ventaja
  • Detección universal de objetos también en entornos con suciedad
    • Medición sin contacto y con independencia de material, superficie, color o transparencia
    • Sin afectación funcional a causa de polvo, luz o humedad
  • Alta seguridad de procesos gracias a resultados de medición rápidos y fiables
    • Grandes áreas de medición hasta 6000 mm
    • Alta resolución hasta 0,1 mm
    • Conos sónicos especialmente estrechos para registro y medición en aberturas de 3 mm como mínimo
  • Design-In sencillo in flexible gracias a la gran diversidad de versiones
    • Amplia variedad de sensores de ultrasonidos redondos y rectangulares para medición de distancia
    • Configuración simple del área de medición con potenciómetro, tecla Teach-in, entrada Remote-Teach-in o qTeach

Tecnología

Descargas
Brochures / Catalogues
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima