La nueva generación de sensors de ultrasonidos U300, U500 y UR18, destaca por su fiabilidad en cualquier situación gracias a las opciones integradas de ajuste y filtrado via interfaz IO-Link. Escogiendo una de las medidas de cono predefinidas (estrecho, medio, ancho) permite una adaptación de formato individual. Con un único sensor se pueden resolver requisitos de aplicaciones individuales de forma fiable, reduciendo el número de variantes de sensor utilizadas. Conozca más sobre éstas opciones de ajuste y filtrado, y sobre sus beneficios en el video. Adicionalmente, la combinación con la zona ciega más reducida del mercado, incluso con un intervalo de medición amplio, permite mayor libertad en el diseño de las máquinas y simplifica el diseño en sí mismo.
Los sensores de ultrasonidos se basan en el tiempo de ejecución medido de la señal ultrasónica. Emiten ondas ultrasónicas de alta frecuencia, que se reflejan en un objeto. Los objetos que deben registrarse pueden ser sólidos, fluidos, granulados o en polvo. Los objetos transparentes y otros de identificación óptica difícil se detectan de forma inequívoca con sensores de ultrasonidos.
Brochure – Miniature ultrasonic sensors U300
Brochure – Ultrasonic sensors U500 and UR18
Application Report – Ultrasonic sensors resistant to aggressive media