Detection reliability by diversified redundant sensors

Detección segura con sensores de tipo redundante diverso

Los modelos GAM900S trabajan con dos sensores MEMS de precisión. Detectan con total fiabilidad los choques y oscilaciones, como los que se producen en los aerogeneradores:

  • Los sensores son de tipo redundante diverso para asegurar la adecuación sistemática y la cobertura exigida de errores de causa comunes.
  • Los componentes provienen de diferentes fabricantes, son de diferentes diseños y se diferencian también en los métodos de tratamiento de la señal.
Functional safety with certified safety components – Safe software certified according to IEC 61508-3

Software seguro certificado según la norma IEC 61508-3

Desde la especificación hasta la validación, el software Safety-Rated-Embedded (SRESW), integrado en el GAM900S, cumple todos los requisitos de la norma de seguridad IEC 61508-3:

  • Ensayos completos y documentación del software relevante para la seguridad
  • Garantía de no interacción del software de seguridad con el software estándar, por ejemplo para la comunicación CANopen
  • Homologación de TüV Rheinland: cumplimiento de las elevadas exigencias relativas a la integridad de la seguridad según SIL2/PLd.
Safe triggering of the safety function with redundant relays

Activación segura de la función de seguridad con relés redundantes

El GAM900S utiliza dos relés con doble contacto para actuar sobre la cadena de seguridad cuando se dispara la función de seguridad:

  • Los relés actúan en dos canales de salida y el SRESW ejecuta una comparación cruzada de su estado.
  • La activación de la entrada de prueba hacia afuera permite identificar los errores no detectados con efecto sobre los dos relés, como los que pueden darse en contactos soldados.
  • Los dos relés pueden estar conectados interiormente en serie o en paralelo a través de dos conectores separados, según la aplicación y el cliente.

Hasta la cima