Cartera de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras con interfaz Camera Link

Serie LX (cámaras LXC)

  • 2 – 48 MP
  • Hasta 337 fps
  • onsemi PYTHON, ams CMV
Abrir en el selector de productos

Procesamiento de imágenes de alta velocidad
 

Para el procesamiento de imágenes a alta velocidad, las robustas y potentes cámaras LXC compatibles con Camera Link ofrecen velocidades de transferencia de hasta 650 MB/s, así como una alta calidad de imagen y frecuencia de imágenes con una baja carga de la CPU. La integración de la cámara mediante el protocolo GenCP permite una parametrización sencilla y cómoda a través de GenICam, sin necesidad de programar registros complejos.

Las cámaras industriales ofrecen diversas opciones de supervisión para un funcionamiento fiable con gran estabilidad del sistema. Mediante el cálculo de la suma de comprobación a través de los datos de imagen, se pueden reconocer errores de transmisión que también se pueden validar en el PC o en el frame grabber durante el funcionamiento. Las aplicaciones con cables de gran longitud -se han probado con éxito hasta 15 metros con las cámaras LXC se benefician especialmente de las pruebas de integridad de los datos. Para controlar fácilmente el estado de la cámara, basta con utilizar la transmisión de eventos e información de estado, como el número de secuencia de imagen o la marca de tiempo de cada imagen.

Equipadas con sensores CMOS onsemi PYTHON y ams CMV con obturador global, las cámaras LXC impresionan por su altísima sensibilidad y su excelente calidad de imagen de hasta 48 megapíxeles. La base ideal para reconocer los detalles más pequeños de forma precisa y fiable, incluso en aplicaciones con un alto rendimiento de producción. Las cámaras LXC integran un sistema FPNC (Fixed Pattern Noise Correction) mejorado para corregir los píxeles en alineación vertical y producir así imágenes muy homogéneas. Esto simplifica la evaluación de imágenes y ahorra tiempo durante el desarrollo de algoritmos.


Ventajas
  • Captura fiable de los detalles más sutiles
    • Resolución de hasta 48 MP
    • Muy alta sensibilidad
    • HDR (alto rango dinámico)
  • Integración sencilla del sistema
    • Interfaz compatible con Camera Link
    • Configuración mediante protocolo GenCP
    • Parametrización mediante GenICam
    • Caja compacta de 60 × 60 mm con fijación omnidireccional M3
    • Montura de objetivo modular para M58, M42, montura F o C
    • PoCL (Power over Camera Link), Multi E/S
  • Aumente el rendimiento de la producción para procesos rápidos
    • Modo ráfaga, Multi ROI y secuenciador
  • Mayor fiabilidad con menores costes de sistema e integración
    • PoCL (alimentación a través de Camera Link)
  • Desarrollar algoritmos rápidamente
    • FPNC mejorado para corregir píxeles en orientación vertical
  • Garantizar la estabilidad del sistema y supervisar el estado de las cámaras
    • Garantizar la integridad de los datos mediante el cálculo de sumas de comprobación
    • Transmisión de eventos e información de estado, como el número de secuencia de imagen o la marca de tiempo de cada imagen

Aplicaciones

Tecnología

Descargas
Brochures / Catalogues
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima