Las cámaras LXG con interfaz Dual GigE cuentan con un gran ancho de banda de 240 MB/s. Esto le permite duplicar la frecuencia de imágenes en el procesamiento de imágenes o reducir a la mitad el tiempo de transmisión. La interfaz compatible con GigE Vision garantiza una integración del sistema rápida y rentable. Gracias a la grabación de secuencias de imágenes cortas en modo ráfaga o de secciones de imágenes seleccionadas mediante Multi ROI, las cámaras industriales de alto rendimiento reducen considerablemente el período de respuesta o la duración de la inspección.
Los sensores CMOS con obturador global onsemi PYTHON y ams CMV ofrecen una sensibilidad extraordinaria y una alta calidad de imagen de hasta 48 megapíxeles. Incluso los procesos rápidos se registran con precisión y fiabilidad. Para corregir los píxeles en la alineación vertical, las cámaras CMOS integran un FPNC (Fixed Pattern Noise Correction) mejorado y producen así imágenes muy homogéneas. Esto simplifica la evaluación de imágenes y ahorra tiempo durante el desarrollo de algoritmos.
Brochure – High-performance industrial cameras
Application Report – Easy visualization of rotationally symmetrical objects
Application Report – Image-based, fully automated inspection upon blowholes sized 0.4 mm upwards