• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Emitter / receiver

Sensing range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Design

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O300.EL-GW1B.72CU

Artículo no..: 11176842

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • miniatura
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.EL-GW1B.72N

Artículo no..: 11176843

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • miniatura
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.EL-NV1T.72CU

Artículo no..: 11181069

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • miniatura
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.EL-NV1T.72N

Artículo no..: 11181080

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • miniatura
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • NPN complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.EL-PV1T.72CU

Artículo no..: 11181081

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • miniatura
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • PNP complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.EL-PV1T.72N

Artículo no..: 11181082

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • miniatura
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • PNP complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.RL-GW1J.72CU

Artículo no..: 11172767

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.RL-GW1J.72N

Artículo no..: 11172769

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.RL-NV1T.72CU

Artículo no..: 11172800

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.RL-NV1T.72N

Artículo no..: 11172801

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.RL-PV1T.72CU

Artículo no..: 11172802

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.RL-PV1T.72N

Artículo no..: 11172803

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.TL-ZZZZ.72CU

Artículo no..: 11176844

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • miniatura
  • Emitter
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.TL-ZZZZ.72N

Artículo no..: 11176845

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • miniatura
  • Emitter
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300H.EL-GW1B.PVCV

Artículo no..: 11181083

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • hygiene
  • Receiver
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300H.EL-GW1B.PVNV

Artículo no..: 11181084

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • hygiene
  • Receiver
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300H.RL-GW1J.PVCV

Artículo no..: 11172813

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.RL-GW1J.PVNV

Artículo no..: 11172814

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.TL-ZZZZ.PVCV

Artículo no..: 11181225

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • hygiene
  • Emitter
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.TL-ZZZZ.PVNV

Artículo no..: 11181227

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • hygiene
  • Emitter
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300W.EL-GW1B.PVN

Artículo no..: 11181085

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • lavado
  • Receiver
Housing
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300W.RL-GW1J.PVN

Artículo no..: 11172815

Product group
  • Barreras de reflexión
  • lavado
Housing
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300W.TL-ZZZZ.PVN

Artículo no..: 11181228

Product group
  • Sensores de haz continuo
  • lavado
  • Emitter
Housing
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OT500.SL-GDGQJ.72F

Artículo no..: 11240054

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • para rangos más largos
  • Time of Flight
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 500 … 2500 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull / IO-Link
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OHDK 25G6911

Artículo no..: 11079949

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • standard
Housing
  • 23,4 mm x 63 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 100 … 1750 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OHDK 25G6911/S14

Artículo no..: 11079990

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • standard
Housing
  • 23,4 mm x 63 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 100 … 1750 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OHDK 25G6912

Artículo no..: 11079991

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • standard
Housing
  • 23,4 mm x 63 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 100 … 1750 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OHDK 25G6912/S14C

Artículo no..: 11079992

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • standard
Housing
  • 23,4 mm x 63 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 100 … 1750 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OHDK 25G6921

Artículo no..: 11079946

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • standard
Housing
  • 23,4 mm x 63 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 100 … 900 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OHDK 25G6921/S14

Artículo no..: 11079948

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • standard
Housing
  • 23,4 mm x 63 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 100 … 900 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima