• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Mechanical mounting

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Object type

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O300.GL-GW1J.72CU

Artículo no..: 11171740

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.GL-GW1J.72CU/E022

Artículo no..: 11199070

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GL-NV1T.72CU

Artículo no..: 11171745

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.GL-NV1T.72N

Artículo no..: 11171742

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.GL-PV1T.72CU

Artículo no..: 11171747

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.RL-GW1J.72CU

Artículo no..: 11172767

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.RL-GW1J.72N

Artículo no..: 11172769

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.RL-NV1T.72CU

Artículo no..: 11172800

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.RL-NV1T.72N

Artículo no..: 11172801

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.RL-PV1T.72CU

Artículo no..: 11172802

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.RL-PV1T.72N

Artículo no..: 11172803

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SL-GW1J.72CU

Artículo no..: 11176826

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SL-GW1J.72CU/E022

Artículo no..: 11199074

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SL-GW1J.72N

Artículo no..: 11176827

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SL-GW1J.72N/E022

Artículo no..: 11199075

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • Line beam
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O300.SL-NV1T.72CU

Artículo no..: 11179003

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SL-NV1T.72N

Artículo no..: 11179004

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SL-PV1T.72CU

Artículo no..: 11179005

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.SL-PV1T.72N

Artículo no..: 11179006

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • miniatura
  • Standard object detection
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.ZL-GW1J.72CU

Artículo no..: 11176829

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.ZL-GW1J.72N

Artículo no..: 11176840

Product group
  • Sensores difusores con diferencia de intensidad
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.ZL-NV1T.72CU

Artículo no..: 11181086

Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.ZL-NV1T.72N

Artículo no..: 11181087

Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.ZL-PV1T.72CU

Artículo no..: 11181088

Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300.ZL-PV1T.72N

Artículo no..: 11181089

Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.GL-GW1J.PVCV

Artículo no..: 11171768

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • hygiene
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.GL-GW1J.PVNV

Artículo no..: 11171769

Product group
  • Sensores de posición con supresión de fondo
  • hygiene
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.RL-GW1J.PVCV

Artículo no..: 11172813

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.RL-GW1J.PVNV

Artículo no..: 11172814

Product group
  • Barreras de reflexión
  • miniatura
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O300H.SL-GW1J.PVCV

Artículo no..: 11179007

Product group
  • SmartReflect Barreras fotoeléctricas
  • hygiene
  • Standard object detection
Housing
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima