Sus ventajas
  • Elevada robustez y larga duración
    • Carcasa de acero inoxidable de V4A
    • La protección IP 69K y sistema de hermeticidad proTect+ garantizan una estanqueidad del 100% tras muchos ciclos de temperatura
    • Rotulación grabada láser permanente
    • Diseño de la carcasa basado en EHEDG
  • Resistencia segura frente a productos químicos y aceites
    • Carcasa de acero inoxidable V4A de alta calidad
    • Alta resistencia probada frente a químicos – Verificado por Ecolab y tapa frontal LCP
    • Materiales conformes con la FDA
  • Resistente al calor e inmune a las oscilaciones de temperatura fuertes
    • Amplia gama de temperaturas de aplicación entre -40 °C y 80 °C
    • Elevada temperatura de limpieza de hasta 100 °C

Aplicaciones

Los sensores inductivos en diseño higiénico se utilizan especialmente en el procesado, almacenaje, embalaje, envasado y control de calidad de alimentos y productos farmacéuticos.


Tecnología

Hasta la cima