Sensores de presión innovadores para aplicaciones de supervisión y control del hidrógeno, como por ejemplo la producción, el almacenamiento y la distribución de hidrógeno, incluso el uso en tuberías. Los sensores deben cumplir los requisitos técnicos más exigentes, primer de todo relativos a la precisión, la robustez y la durabilidad, pero también en cuanto a la protección en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX). Los sensores de presión de Baumer para aplicaciones de hidrógeno cumplen todos estas exigencias y ofrecen una durabilidad extremadamente larga gracias a las membranas enchapadas en oro.
Los sensores de presión se utilizan en todas las fases de la cadena de suministro de hidrógeno, desde la planta de producción hasta la estación de distribución, dentro o fuera de zonas peligrosas.
1 | Fuente de agua | 6 | Secador H2 |
2 | Bomba de agua | 7 | Compresor H2 |
3 | Sistema de microfiltración | 8 | Sistema de almacenamiento de H2 |
4 | Electrolizador de H2 | 9 | Estación de repostaje de H2 para el sector del transporte |
5 | Tuberías H2 | 10 | Conversión de H2 en electricidad mediante pilas de combustible estacionarias para usos industriales y domésticos |
Adecuado para aplicaciones de hidrógeno como por ejemplo
Baumer ofrece dos sensores de presión de alta precisión para una gran variedad de aplicaciones en el procesamiento de hidrógeno. El sensor de presión Y923 se utilice en rangos de presión de 10 bar a 400 bar. Sensor de presión PBMN para rangos de presión de 600 bar a 1200 bar.
Área de presión | Número de artículo | Número de artículo SAP |
0... 10 bar | Y923-5GB22.R/2164/7912 | 11253447 |
0... 25 bar | Y923-5GB26.R/2164/7912 | 11253446 |
0... 40 bar | Y923-5GB27.R/2164/7912 | 11264403 |
0... 60 bar | Y923-5GB29.R/2164/7912 | 11253448 |
0... 100 bar | Y923-5GB31.R/2164/7912 | 11251857 |
0... 250 bar | Y923-5GB35.R/2164/7912 | 11251858 |
0... 400 bar | Y923-5GB38.R/2164/7912 | 11251860 |
0... 600 bar | PBMN-29B39RA11499400010/7912 | 11256055 |
0... 1000 bar | PBMN-29B41RA11499400010/7912 | 11256134 |
0... 1200 bar | PBMN-29B99RA11499400010/7912 | 11256079 |