• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Open-circuit voltage

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Open-circuit voltage
EExGP 0,2 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 20...150 mV per rpm
GT 5 Grandezza (flangia)
  • ø52 mm
Tipo di albero
  • ø8...12 mm (blind hollow shaft)
Open-circuit voltage
  • 7...10 mV per rpm
GT 7 Grandezza (flangia)
  • ø85 mm
Tipo di albero
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
Open-circuit voltage
  • 10...60 mV per rpm
GT 9 Grandezza (flangia)
  • ø89 mm
Tipo di albero
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Open-circuit voltage
  • 10...20 mV per rpm
GTB 9 Grandezza (flangia)
  • ø95 mm
Tipo di albero
  • ø12...16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Open-circuit voltage
  • GTB 9.06: 10...20 mV per rpm
  • GTB 9.16: 60 mV per rpm
GTF 7 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 10...60 mV per rpm
GTF7.16L/460 KM274999

Articolo n..: 11081493

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
GTF7.16L/460 KM982792G06

Articolo n..: 11085126

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
GTF7.16L/460 KM982792G07

Articolo n..: 11085128

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
GTF7.16L/460 KM982792G13

Articolo n..: 11094698

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
GTF7.16L/460 KM982792G25

Articolo n..: 11094700

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
GTF7.16L/460 KM982792G33

Articolo n..: 11080292

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 x 30 mm solid shaft (without key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
TDP 0,09 Grandezza (flangia)
  • ø85 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 10...60 mV per rpm
TDP 0,2, TDPZ 0,2 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
  • ø7 mm solid shaft (optional)
  • ø14 mm solid shaft (optional)
Open-circuit voltage
  • TDP: 10...150 mV per rpm
  • TDPZ: 20...100 mV per rpm
TDP 13, TDPZ 13 Grandezza (flangia)
  • ø120 mm
  • ø165 mm
  • ø175 mm
Tipo di albero
  • ø14...18 mm solid shaft
Open-circuit voltage
  • 20...200 mV per rpm
TDP0,2 LS-4 KM194860

Articolo n..: 11167462

Grandezza (flangia)
  • ø86.5 mm
Tipo di albero
  • ø7 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
TDP0,2 LT-4 B10 55

Articolo n..: 11070721

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
TDP0,2E LS-2 544203

Articolo n..: 11252180

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø14 x 28 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 120 V per 1000 rpm
TDP0,2E LS-4 0099004030

Articolo n..: 11252181

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø7 x 30 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
TDP0,2E LS-4 FOB2085Z152

Articolo n..: 11097784

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø7 x 30 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 V per 1000 rpm
TDP0,2E LT-4 B10 55 CA

Articolo n..: 11252067

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
TDP0,2E LT-4 B10 55 EG

Articolo n..: 11136890

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
TDPZ0,2 LT-4 B10 55

Articolo n..: 11070726

Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft (with key)
Open-circuit voltage
  • 60 mV per rpm
TG 74 d Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø14 mm solid shaft
APY 100

Articolo n..: 11070714

Grandezza (flangia)
  • ø4.5"
Tipo di albero
  • ø5/16", solid shaft with flat
Open-circuit voltage
  • 100 V per 1000 rpm
APY 50

Articolo n..: 11071028

Grandezza (flangia)
  • ø4.5"
Tipo di albero
  • ø5/16", solid shaft with flat
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm
FAPY 100

Articolo n..: 11055498

Grandezza (flangia)
  • 3.88"
Tipo di albero
  • ø5/16", solid shaft with flat
Open-circuit voltage
  • 100 V per 1000 rpm
FAPY 50

Articolo n..: 11055497

Grandezza (flangia)
  • 3.88"
Tipo di albero
  • ø5/16", solid shaft with flat
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto