엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
멀티코드 리더기 IDC200
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
기울기, 가속도 및 진동 측정.
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
IO-Link Master
Baumer Sensor Suite
USB-C CAN 어댑터
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
ITD 20 A 4
Incremental encoders
ITD 20 A 4
Blind hollow shaft ø8 to ø14 mm
Encoder with blind hollow shaft up to ø14 mm
Max. 1024 pulses per revolution
Optical sensing method
Mounting by torque support
TTL or HTL output signals
Cable output radial or axial
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data - electrical ratings
Voltage supply
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤100 mA
Pulses per revolution
50 … 1024
Reference signal
Zero pulse, width 90°
Sensing method
Optical
Output frequency
≤120 kHz
Output signals
A, B, N + inverted
Output stages
TTL linedriver (short-circuit proof)
HTL push-pull (short-circuit proof)
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Technical data - mechanical design
Size (flange)
ø58 mm
Shaft type
ø8...14 mm (blind hollow shaft)
Mounting kit
001
Protection EN 60529
IP 65
Operating speed
≤8000 rpm
≤5000 rpm IP 65 (>70 °C)
Starting torque
≤0,01 Nm (+20 °C)
Material
Housing: aluminium, black, powder-coated
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+70 °C
-20...+100 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 100 g, 6 ms
Connection
Cable 1 m
Weight approx.
260 g
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – ITD 20 A 4
DE
(
pdf
| 642 KB)
Data sheet – ITD 20 A 4
EN
(
pdf
| 640 KB)
Data sheet – ITD 20 A 4
FR
(
pdf
| 615 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD 20, ITD 28, ITD 40, ITD 42, ITD 48, ITD 70
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 382 KB)
맨 위로