엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
ESW 33S/KSG32SH0100
Connection cables
ESW 33S/KSG32SH0100
제품번호: 10149649
M12 angled connector to M8 straight mating connector, 3-pin, 1 m
Unshielded connecting cables, 3-pins
Insulation material: halogen-free PUR
Suitable for flexible cable carriers
In lengths from 0,5 m to 5 m
더 이상 사용 불가
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
대체 제품:
ESW 33S/KSG32SH0500
제품 비교
공유하다
비슷한 그림
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
Usage
Extension cord for
Connector type M12
Connection type (head 1)
Connector female
Dimension (head 1)
M12
Type (head 1)
Angled
Connection type (head 2)
Connector male
Dimension (head 2)
M8
Type (head 2)
Straight
Particular characteristics
Suitable for flexible cable carriers
Shielding
Unshielded
Material cable jacket
PUR halogen-free
Length
1 m
Number of positions
3 pins
Protection class
IP 65/67/68
다운로드
모두 표시
Data sheet
ESW 33S_KSG32SH
EN
(
pdf
| 187 KB)
CAD
ESW 33S/KSG32SH0100 / STEP
Download
(
zip
| 321 KB)
ESW 33S/KSG32SH0100 / PARASOLIDS
Download
(
zip
| 401 KB)
도면
모두 표시
Drawings
(
png
| 80 KB)
Pin assignment
(
png
| 121 KB)
맨 위로