엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
멀티코드 리더기 IDC200
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
기울기, 가속도 및 진동 측정.
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
IO-Link Master
Baumer Sensor Suite
USB-C CAN 어댑터
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
Spiral coupling (D1=12 / D2=12)
Mounting solid shaft encoders
Spiral coupling (D1=12 / D2=12)
제품번호: 10111102
For encoder with solid shaft
Material: Stainless steel
12 mm shaft pin with M4 thread
더 이상 사용 불가
대안을 선택하는 데 도움 드리겠습니다
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Shaft diameter D1
12 mm
Shaft diameter D2
12 mm shaft pin + M4 thread
Operating speed
≤10000 rpm
Operating temperature
Max. 100 °C
Maximum torque
160 Ncm
Admissible axial movement
± 0,2 mm
Admissible parallel misalignment
± 0,2 mm
Admissible angular error
1 °
Weight approx.
43 g
Material
Stainless steel
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Spiral coupling (D1=12 / D2=12)
FR
(
pdf
| 704 KB)
Data sheet – Spiral coupling (D1=12 / D2=12)
DE
(
pdf
| 707 KB)
Data sheet – Spiral coupling (D1=12 / D2=12)
EN
(
pdf
| 706 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - Accessories
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 285 KB)
맨 위로