엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
멀티코드 리더기 IDC200
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
기울기, 가속도 및 진동 측정.
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
IO-Link Master
Baumer Sensor Suite
USB-C CAN 어댑터
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
중실축 엔코더 고정
축 커플링
Spring disk coupling K35 WD 11PF4 ISOL + 12
Mounting solid shaft encoders
Spring disk coupling K35 WD 11PF4 ISOL + 12
제품번호: 11057365
High quality torsionally stiff and backlash free coupling
Compensating of mounting errors
Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
Additional key possible
문의
제품군 Spring disk coupling K 35 (shaft ø6...12 mm)으로 이동
공유하다
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
다운로드
기술 데이터
모두 표시
Technical data
Shaft diameter D1
11 mm
Shaft diameter D2
12 mm
Keyway D1
4 mm
Keyway D2
Without
Operating speed
≤15000 rpm
Moment of inertia
89 · 10
-3
kgcm²
Torsional rigidity
900 Nm/rad
Operating torque
≤2 Ncm
Maximum torque
3 Nm
Admissible axial movement
± 0,7 mm (±0,3 mm at version with insulated hub version)
Admissible parallel misalignment
± 0,2 mm (±0,05 mm at version with insulated hub version)
Admissible angular error
± 1 °
Electrical insulation
Yes
Weight approx.
50 g
Material
Spring disks: X12 CrNi 17 7
다운로드
모두 표시
Data sheet
Data sheet – Spring disk coupling K35 WD 11PF4 ISOL + 12
FR
(
pdf
| 338 KB)
Data sheet – Spring disk coupling K35 WD 11PF4 ISOL + 12
DE
(
pdf
| 338 KB)
Data sheet – Spring disk coupling K35 WD 11PF4 ISOL + 12
EN
(
pdf
| 337 KB)
Certificates / approvals
DoC / CoC - Couplings
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 486 KB)
맨 위로