수소의 생산, 저장 및 분배와 같은 수소 사용 분야를 모니터링하고 제어하며 파이프라인에서 사용하기 위한 혁신적인 압력 센서입니다. 센서는 특히 정밀도, 견고성 및 수명 뿐만 아니라 방폭 안전(ATEX) 측면에서 가장 높은 기술 요구 사항을 충족해야 합니다. Baumer 하이드로젠 사용 분야용 압력 센서는 이러한 요건을 모두 충족하며 금 도금 멤브레인 덕분에 매우 긴 수명을 자랑합니다.
압력 센서는 생산 공장에서부터 유통 스테이션에 이르기까지 수소 공급망의 모든 단계, 위험 지역 안팎에서 사용됩니다.
1 | 수원 | 6 | H2 건조기 |
2 | 워터 펌프 | 7 | H2 컴프레서 |
3 | 미세 여과 시스템 | 8 | H2 저장 시스템 |
4 | H2 전해조 | 9 | 운송 부문을 위한 H2 연료 충전소 |
5 | H2 파이프라인 | 10 | 산업용 및 가정용 고정식 연료 전지를 통한 전기로의 H2 전환 |
다음과 같은 수소 사용 분야에 적합
Baumer는 수소 처리의 광범위한 사용 분야를 위한 두 가지 고정밀 압력 센서를 제공합니다. Y923 압력 센서는 10bar~400bar의 압력 범위에 적합합니다. PBMN 압력 센서는 600bar~1200bar의 압력 범위에 적합합니다.
압력 범위 | 제품 번호 | SAP 제품 번호 |
0... 10bar | Y923-5GB22.R/2164/7912 | 11253447 |
0... 25bar | Y923-5GB26.R/2164/7912 | 11253446 |
0... 40bar | Y923-5GB27.R/2164/7912 | 11264403 |
0... 60bar | Y923-5GB29.R/2164/7912 | 11253448 |
0... 100bar | Y923-5GB31.R/2164/7912 | 11251857 |
0... 250bar | Y923-5GB35.R/2164/7912 | 11251858 |
0... 400bar | Y923-5GB38.R/2164/7912 | 11251860 |
0... 600bar | PBMN-29B39RA11499400010/7912 | 11256055 |
0... 1000bar | PBMN-29B41RA11499400010/7912 | 11256134 |
0... 1200bar | PBMN-29B99RA11499400010/7912 | 11256079 |