제품 포트폴리오
R-series – for extreme environments – 58 mm – clamping flange – Precise magnetic absolute rotary encoders MAGRES EAM580 / EAM360

58mm - 클램핑 플랜지

MAGRES EAM580R-SC

  • 중실축 10mm(클램핑 플랜지)
  • CANopen, SAE J1939, 아날로그
  • CANopen 인터페이스를 통한 중복 감지
제품 선택기에서 열기
58 mm – synchro flange

58mm 서보 플랜지

MAGRES EAM580R/EAM360R

  • 중실축 6mm(서보 플랜지)
  • CANopen, SAE J1949, 아날로그
  • CANopen 인터페이스를 통한 중복 감지
제품 선택기에서 열기
58 mm – blind hollow shaft – 58 mm – CANopen redundant

58mm - 한쪽 개방형 중공축

MAGRES EAM580R-B

  • 중공축 12 … 15 mm
  • CANopen, SAE J1939, 아날로그
  • CANopen 인터페이스를 통한 중복 감지
제품 선택기에서 열기
58 mm – bearingless kit

58mm - 베어링 없음

MAGRES EAM580R-K

  • 보어 직경 6 … 12mm
  • CANopen, SAE J1939, 아날로그
36 mm – synchro flange

36mm 서보 플랜지

MAGRES EAM360R-SW

  • 중실축 10mm(서보 플랜지)
  • CANopen, SAE J1939, 아날로그
제품 선택기에서 열기
36 mm – blind hollow shaft

36mm - 한쪽 개방형 중공축

MAGRES EAM360R-B

  • 중공축 10 … 15 mm
  • CANopen, SAE J1939, 아날로그
제품 선택기에서 열기
36 mm – bearingless kit

36mm - 베어링 없음

MAGRES EAM360R-K

  • 보어 직경 6 … 12mm
  • CANopen, SAE J1939, 아날로그
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

58mm - CANopen 중복

MAGRES EAM580R CANopen 중복

  • 중실축 10mm(클램핑 플랜지), 6mm(서보 플랜지)
  • 중공축 12 ... 15mm
제품 선택기에서 열기

영상 "견고한 정밀도"
 

MAGRES EAM은 특히 이동식 크레인의 지브 위치를 결정하는 것과 같이 거친 실외 사용에 적합합니다. ISO 13849 호환 펌웨어 덕분에 최대 PLd의 안전 관련 사용 분야에서 사용할 수 있습니다.


장점
  • 현장에서의 장기적인 신뢰성
    • 표준 보호 등급 IP 67의  CX(C5-M)에 따른 부식 방지 하우징, 강력한 자기 스캐닝, 최대 500g의 충격 방지
  • 안전 기능을 위한 경제적인 표준 엔코더
    • 전체 시스템에서 사용하기 위한 최대 PLd까지 인증이 가능한 ISO 13849 호환 펌웨어
  • 모바일 자동화 분야에서 손쉬운 통합
    • E1 준수 설계로 인한 높은 전자기 호환성
  • 자동차 커넥터의 효율적인 조립(예: 독일 등)
    • 와이어 단면적 0.5 mm²
  • 간단하고 & 유연한 제품 선택
    • 광범위한 포트폴리오 58 & 36mm, 모든 공통 축, 플랜지 & 및 커넥터 버전, 모든 관련 인터페이스
  • 우수한 가성비
    • 부품 수 감소, 높은 모듈성

사용 분야

극한의 환경 조건에서도 실외 사용 시 높은 내구성

  • 모바일 자동화
  • 산업용 트럭
  • 풍력 터빈
  • 포트 크레인 시스템

기술
아날로그 엔코더 EAM360R 및 EAM580R에서 티칭하는 방법

분해능 범위의 손쉬운 티칭: 아날로그 엔코더 EAM360R 및 EAM580R은 원하는 작업 범위로 쉽게 티칭할 수 있습니다.


다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서

맨 위로