Data sheet – LXG-120M.P
Data sheet – LXG-120M.P
Detailed data sheet – xxx
Quick Start Guide LXG.P cameras
Quickstart_LX-Lens_mount
User’s Guide LXG cameras
User’s Guide LXG cameras with VisualApplets
EMVA 1288 Summary Sheet
Compliant list for Baumer industrial cameras (GigE)
Application Notes
LXG-120M.P / STEP
Z-Power Supply Kit LX PX VCXG int.
제품번호: 11122415 |
|
LXG.P Starter Kit
제품번호: 11165156 |
|
PCIe Ethernet Server Adapter I210
제품번호: 11137188 |
|
|
ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2
제품번호: 11168452 |
|
|
ZVA-PCIe-1672E-AE
제품번호: 11168453 |
|
Adapter M58 / C-Mount
제품번호: 11115198 |
|
|
Adapter M58 / F-Mount
제품번호: 11117852 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
제품번호: 11127232 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
제품번호: 11137781 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
제품번호: 11115200 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)
제품번호: 11204598 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)
제품번호: 11209260 |
|
ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42
제품번호: 11209330 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42
제품번호: 11209332 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42
제품번호: 11209333 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42
제품번호: 11209319 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42
제품번호: 11209334 |
|
|
ZVL-LSF2528-U58
제품번호: 11205384 |
|
|
ZVL-LSF3528-U58
제품번호: 11205385 |
|
|
ZVL-LSF5028-U58
제품번호: 11205386 |
|
|
ZVL-LSF10528-U58
제품번호: 11205387 |
|
|
ZVL-LSF20035-U58
제품번호: 11205388 |
|
|
ZVL-LSF2528-F
제품번호: 11201894 |
|
|
ZVL-LSF3528-F
제품번호: 11201895 |
|
|
ZVL-LSF5028-F
제품번호: 11201896 |
|
|
ZVL-LSF10528-F
제품번호: 11201897 |
|
|
ZVL-LSF20035-F
제품번호: 11201898 |
|
GigE Power Switch
제품번호: 11008795 |
|
Cable GigE RJ45/RJ45, 3,0 m
제품번호: 10170048 |
|
|
Cable GigE RJ45/RJ45, 6,0 m
제품번호: 10141719 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain
제품번호: 11150185 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain
제품번호: 11150302 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain
제품번호: 11150186 |
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain
제품번호: 11150188 |
|
|
Z-ESG 32FP0500G
Shielded cable 8 wires, female connector, 5,0 m
제품번호: 11118810 |
|
|
Z-KSG 32FP0500G
Shielded cable 8 wires, male connector, 5,0 m
제품번호: 11118799 |
|
|
Cable GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2
제품번호: 11173256 |
|
|
Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2
제품번호: 11173257 |
|
|
Cable GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2
제품번호: 11173258 |
|
|
Z-ESW 31FH0500
90° Cable 8 wires, 5,0 m
제품번호: 11105262 |
|
Mounting Adapter Type B (Tripod)
제품번호: 11003060 |
|
|
Mounting Adapter Type C
제품번호: 11053252 |
|
|
Heat Sink Type A
제품번호: 11037580 |
|
|
Mounting Adapter Type H
제품번호: 11191852 |
|
|
Mounting Adapter Type I
제품번호: 11191850 |
|
|
Heat Sink Type B
제품번호: 11114702 |
|