Baumer는 proTect+를 통해 까다로운 조건에서도 최대의 신뢰성을 제공하는 기밀성 개념을 개발했습니다. 고품질 소재의 특수 구조와 선택 덕분에 전체 온도 범위에서 충격 테스트가 이루어진 센서는 수많은 온도 주기 후에도 보호 등급 IP 69K의 요구사항을 충족하고 최상의 내구성을 제공합니다. proTect+는 센서의 높은 신뢰성과 수명을 보장합니다.
무엇이 proTect+를 특별하게 합니까?
장기간 기밀함: 전체 온도 범위에 걸쳐 물과 공기에서 온도 쇼크 테스트
분사수로부터 안전하며 고압 세척 가능: 사용 분야의 최고 IP 요건 충족
탁월한 내구성: 세제나 오일 등에 대한 내구성이 높은 선택된 재료
설계를 통한 기밀성: 최적화된 기계적 연결 및 제조 공정
V4A 스테인리스 스틸, 액체 실리콘 고무 및 폴리아미드와 같이 선택된 재료가 proTect+거 적용된 센서의 탁월한 내구성을 보장합니다.
기계식 인터페이스의 최적화된 설계에 의해 케이블 슬롯 또는 LED 스위칭 상태 표시기와 같이 중요한 위치에서도 거품이나 고압 세척 모두에서 절대적인 기밀성이 보장됩니다.
온도 검사실 및 물 안에서 센서의 온도 쇼크에 대해 주기적으로 테스트하여 proTect+가 적용된 센서의 장기간 기밀성이 보장됩니다.