South Korea
kr
한국어
+82-2-6351-9909
메뉴
검색
소식
뉴스 및 언론
연락처
제품
제품
제품 개요
개체 감지
개체 감지
개체 감지 및 위치 감지를 위한 센서, 근접 스위치, 라이트 배리어.
유도식 근접 스위치
라이트 배리어/광 센서
광섬유 센서
정전식 감응 센서
초음파 센서
자기 근접 센서
기계식 정밀 스위치
엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
라벨 센서
센서 액세서리
거리 측정
거리 측정
거리, 구간 및 µm 범위에서 60m 이상에 이르는 거리 정보를 감지하는 센서.
레이저 거리 센서
초음파 거리 센서
레이더 센서
유도식 거리 센서
Linear magnetic encoders
측정 휠 엔코더
케이블 트랜스듀서
센서 액세서리
스마트 비전 센서
스마트 비전 센서
점검 및 제어 작업과 비전 가이드 로봇을 간단하게 조작, 구현.
스마트 2D 프로파일 센서
VeriSens 비전 센서
Universal Robots의 로봇을 간단하게 제어
산업용 카메라 / 이미지 처리
산업용 카메라 / 이미지 처리
카메라 기반 검사, 식별 및 프로세스 제어.
산업용 카메라
소프트웨어
스타터 키트
도구
커스텀 카메라
이미지 처리 액세서리
VeriSens 비전 센서
식별(모노크롬/컬러)
식별(모노크롬/컬러)
1D/2D 코드 및 텍스트(OCR/OCV) 판독 및 평가.
멀티코드 리더기 IDC200
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
스타터 키트
이미지 처리 액세서리
엔코더/각도 센서
엔코더/각도 센서
기계, 시스템 및 전기 드라이브 축의 회전 속도 및 각도 위치 측정 및 모니터링.
산업용 엔코더, 앱솔루트
산업용 엔코더, 증분
베어링 없는 엔코더
동기 모터용 엔코더
HeavyDuty 엔코더, 앱솔루트
HeavyDuty 엔코더, 증분
HeavyDuty 회전계용 발전기/리졸버
HeavyDuty 회전속도 스위치/모니터
HeavyDuty 콤비네이션
프로그래밍 가능한 엔코더
기능 안전을 위한 엔코더
실시간 이더넷 엔코더
해양용 엔코더 및 해양
액세서리
경사/가속 센서
경사/가속 센서
기울기, 가속도 및 진동 측정.
경사 센서
동적인 경사 센서
진동/가속도 센서
공정 센서
공정 센서
가스, 액체, 페이스트 및 입상 매체의 압력, 온도, 레벨, 흐름 및 전도성 매개변수에 대한 트랜스미터, 센서 및 측정기를 사용한 공정 기술 자동화.
압력 측정
레벨 센서
유량 측정
액체 분석
온도 측정
디스플레이 CombiView DFON
공정 센서 액세서리
Force sensors and strain sensors
Force sensors and strain sensors
Force and strain measurement in machines, installations, and tools.
force 센서
스트레인 센서
측정 증폭기
Customised solutions
캐비티 압력 센서
보어의 스트레인 측정
카운터/디스플레이
카운터/디스플레이
프로세스 데이터와 측정 값을 간단하고 명확하게 감지, 표시 및 제어할 수 있습니다.
표시
총 카운터
시간 카운터 및 작동 시간 카운터
프리셋 카운터
액세서리 카운터/디스플레이
액세서리
액세서리
항상 센서와 사용 분야에 적합한 액세서리.
엔코더/각도 센서용 액세서리
액세서리 카운터/디스플레이
센서 액세서리
공정 센서 액세서리
이미지 처리 액세서리
케이블/연결
케이블/연결
케이블/연결
센서를 손쉽게 연결, 매개변수화 및 사용
케이블/커넥터
IO-Link Master
Baumer Sensor Suite
USB-C CAN 어댑터
포맷 조정
포맷 조정
기계 축의 효율적인 스핀들 위치 지정
NM170
NM172
NM174
솔루션
솔루션
주요 솔루션
선택된 사용 분야에서 부가 가치를 제공하는 포괄적인 센서 해결책에 대해 자세히 살펴보십시오.
디지털화
음식 및 음료
피더 기술
금속 및 강철
모바일 자동화
포장 산업
철도 산업
로봇 공학 - 암 툴링의 끝
제약 산업
바우머
바우머
바우머
자동 이미지 처리용 센서, 엔코더, 측정 장치, 부품에 열정을 가진 글로벌 가족 기업
위치
관리
가치
역사
연구 및 개발
운영 효율성
수상
Baumer 혁신 센터 스위스
바우머 하이테크 센터
인증서
Baumer 공급업체
환경 관리
전시회
커리어
커리어
Working at Baumer
R&D | Industrial Engineering
Product Management
Marketing & Sales
Production, Procurement & Logistics
Shared Services
Young Talents
Career News
진행 중인 채용 공고
서비스 및 지원
서비스 및 지원
서비스 및 지원
연락처
노하우
일련 번호 검색
수리 및 청구 관리
User knowledge
HeavyDuty encoders
Hübner 베를린 - Baumer의 오리지널
Hübner Berlin 회사(현재 Baumer Hübner)는 드라이브 기술용 중부하 센서에 대한 Baumer의 역량 센터입니다.
Hübner Berlin 브랜드는 입증된 HeavyDuty 기술로 신뢰할 수 있는 엔코더, 회전 속도 발생기 및 속도 스위치에 대한 글로벌 기준을 만들고 있습니다.
세계 시장 선도주자로서의 60년 이상의 경험과 최신 기술이 결합되어 타의 추종을 불허하는 견고하고 내구성이 있는 제품입니다.
입증된 HeavyDuty 구조
매우 견고한 하우징은 Baumer HeavyDuty 엔코더의 타의 추종을 불허하는 긴 수명과 신뢰성의 기반입니다.
매우 견고하고 넉넉한 치수의 벽 두께를 가지고 있습니다.
비틀림 방지 설계는 높은 진동 및 충격 저항을 위해 설계되었습니다.
오래 지속되는 양면 보관
축 방향 및 반경 방향의 force에 대해 견고성이 뛰어나기 때문에 샤프트 양쪽 끝의 양면 베어링은 전기 기계 제작에서 그 가치가 입증되었습니다.
기계적으로 가능한 경우, Baumer HeavyDuty 엔코더에는 엔코더 샤프트의 양면 베어링이 있어 막대한 전력 예비와 타의 추종을 불허하는 서비스 수명을 제공합니다.
뛰어난 해수 부식 방지
최적화된 소재 선택과 고내구성 코팅 덕분에 Baumer HeavyDuty 엔코더는 부식성 환경에 적합합니다(예: 해상 또는 해상에서도 성공적인 장기 사용)
부식 방지는 EN ISO 12944 표준을 기반으로 하는 카테고리 C4 또는 CX(C5-M)에 해당합니다.
북극, 열대 및 사막에서 작동하기 위한 특수 장치 옵션도 요청 시 제공됩니다.
장기간 안정적인 불침투성 개념
정밀한 Baumer HeavyDuty의 불침투성 개념은 최대 +95°C의 넓은 온도 범위에서 보호 등급 IP 66 및 IP 67으로 가능합니다.
라비린스 및 샤프트 씰의 정교한 조합으로 HeavyDuty 엔코더는 딱딱하고, 습기가 있으며 찐득한 오염과 같은 모든 오염으로부터 영구적으로 보호합니다.
축전류에 대한 안전한 보호
전류 플래시 오버는 엔코더의 볼 베어링, 특히 주파수 변환기로 제어되는 전기 모터의 엔코더에서 발생할 수 있습니다.
윤활유는 국부적으로 연소될 수 있으며 결과적으로 윤활유의 효과가 손상될 수 있습니다.
전류 절연 베어링은 이러한 실패에 대한 해결책을 제공합니다.
일부 중공축 장치에서 유도 샤프트 전류는 절연 또는 하이브리드 볼 베어링에 의해 방지됩니다.
추가 슬립 링 접지 접점(옵션)을 사용하여 용량성 축전류를 전환할 수 있습니다.
장치에서 절연 허브가 있는 스프링 와셔 커플링은 축전류로부터 보호합니다.
축전류에 대한 안전한 보호
일부 중공축 장치에서 유도 샤프트 전류는 절연 또는 하이브리드 볼 베어링에 의해 방지됩니다.
추가 슬립 링 접지 접점(옵션)을 사용하여 용량성 축전류를 전환할 수 있습니다.
장치에서 절연 허브가 있는 스프링 와셔 커플링은 축전류로부터 보호합니다.
최고의 전자기 호환성
Huebner Berlin의 입증된 독창적인 HeavyDuty 기술의 Baumer 엔코더는 최신 EMC 연구 결과를 기반으로 최적화된 개입 없는 구조로 구성되어 있습니다.
모든 장치는 최대 4kV의 고전압 펄스로 버스트 저항 테스트를 거쳤습니다.
강력한 출력 드라이버
증분 구형파 신호용 출력에는 최대 300mA의 피크 전류를 위한 단락 방지 및 강력한 출력 드라이버가 있습니다.
HTL-P의 경우 최대 350m, TTL의 경우 최대 550m의 매우 긴 케이블 길이에서도 안정적으로 평가 가능한 신호를 전달합니다.
EURO 플랜지 B10
EURO 플랜지 B10은 HeavyDuty shaft 엔코더의 장착 플랜지의 세계 표준입니다.
Baumer는 EURO 플랜지 B10이 있는 고유한 엔코더 및 회전 속도 발생기를 제공합니다.
통합 기능 모니터링
통합 기능 모니터링 EMS(Enhanced Monitoring System, Option)는 수많은 엔코더 기능을 지속적으로 점검합니다.
편리한 진단을 통해 연결 및 엔코더 오류가 더 빨리 감지되기 때문에 더 높은 가용성이 가능합니다.
엔코더 상태는 오류 출력을 통해 컨트롤러에 지속적으로 전송될 수 있습니다.
최고의 SinCos 신호 품질
LowHarmonics는 매우 작은 고조파 부분으로 Sin파 신호를 생성하는 세계 최고의 기술입니다.
LowHarmonics을 사용하는 Sin엔코더는 더 나은 제어 품질, 낮은 드라이브 가열과 높은 에너지 효율성을 보장합니다.
기계식 및 전자 속도 스위치
기계식 및 전자식 속도 스위치는 엔코더 외에 스위칭 속도가 초과되거나 도달하지 않을 때 종종 중요한 안전 기능을 수행합니다.
기능 안전이 있는 사용 분야에서 당사의 회전 속도 스위치는 기계류 지침 2006/42/EC의 의미 내에서 표준 부품으로 분류될 수 있습니다.
특히 EN ISO 134849에 따른 회전 속도 스위치가 있는 전체 시스템의 평가 및 인증은 인증 기관에서 수행돼야 합니다.
실버 트랙이 있는 LongLife 회전 속도계
HeavyDuty 회전 속도 발기를 위한 LongLife 기술은 정류자에 내장된 실버 트랙을 기반으로 합니다.
LongLife 회전계용 발전기는 수준 높은 제어 역동, 높은 견고성, 누구도 따라잡을 수 없는 긴 수명을 위해 최고의 신호 품질을 결합합니다.
LongLife 기술의 HeavyDuty 회전 속도계는 정류자에 내장된 은색 트랙을 기반으로 합니다.
다양한 HeavyDuty 조합
견고한 HeavyDuty 조합은 엔코더, 회전계용 발전기 및 회전 속도 스위치로 구성 및 결합됩니다.
드라이브 사용 분야에서는 회전 속도 제어 외에도 다른 신호가 제어될 수 있습니다.
HeavyDuty 조합은 하나의 샤프트에서 다양한 출력 신호, 공간 절약형 크기, 최대의 신뢰성 및 서비스 수명을 제공합니다.
정확한 앱솔루트 싱글턴 스캐닝
제공되는 견고하고 정밀한 앱솔루트 감지 장치는 고온 및 극한의 조건에서도 고품질 감지, 매우 정밀한 신호(증분)를 보장합니다.
최대의 효율성과 영구적인 공정 제어를 구현.
매우 견고하고 정밀한 자기 절대 싱글턴 스캐닝
자기 싱글턴 스캐닝은 고온 및 열악한 주변 조건에서도 높은 제어 품질을 위해 정밀(증분) 신호를 제공합니다.
정확도는 광학 감지의 정확도와 비슷합니다.
사용 분야에서 최적의 효율성과 공정 제어.
에너지 자급형 HeavyDuty 회전 속도계
특허받은 MicroGen 마이크로 제너레이터는 엔코더 축의 동작에서 직접 비접촉식으로 에너지를 얻습니다.
거칠고 지속적으로 사용하는 경우에도 배터리 및 변속기 없이 매우 안정적으로 작동합니다.
부품은 착용하지 않고도 작동하며 유지 보수가 불필요합니다.
10년이 넘는 기간 동안 HeavyDuty의 거친 사용 환경에서도 입증된 Energy Harvesting 회전 속도계는 앱솔루트 Baumer HeavyDuty 엔코더의 핵심입니다.
인증된 안전 구성 요소를 통한 기능적 안전
기계 지침 2006/42/EC에 따라 SIL/PL 인증 센서, 회전식 엔코더 및 신호 평가 장치를 안전 구성 요소로 사용하면 기능 안전이 있는 사용 분야의 구현이 용이합니다.
특히 EN ISO 134849에 따른 전체 시스템의 평가 및 인증은 인증 기관에서 수행돼야 합니다.
스마트 HeavyDuty 엔코더
통합 회전 속도 스위치가 있는 스마트 HeavyDuty 엔코더는 열악한 환경에서도 회전 속도 측정 및 회전 속도 제한을 위한 위치 및 신호를 제공합니다.
유연한 매개변수화와 편리한 모니터링 기능이 새로워졌습니다.
WLAN 프로그래밍 어댑터 를 사용하면 현장에서 수많은 장치 매개변수를 개별적으로 설정하고 최적화할 수 있습니다.
웹 브라우저를 통한 직관적인 프로그래밍
소형 WLAN 프로그래밍 어댑터를 통해 PC, 태블릿 및 스마트폰에서 엔코더 매개변수를 쉽게 조정합니다. 엔코더가 이미 기계 또는 시스템에 설치된 경우에도 동일합니다.
통합 웹 서버 덕분에 표준 웹 브라우저를 통해 소프트웨어를 설치하지 않고도 액세스할 수 있습니다.
모니터링 기능은 시운전 중 현재 엔코더 신호 등을 명확하게 시각화합니다.
간단한 매개변수 다운로드는 기록을 용이하게 합니다. 암호 보호는 원치 않는 조작을 방지합니다.
오프라인 모드
엔코더의 매개변수화, 기능 진단 또는 시운전을 위한 사용 사례.
인코더를 기계나 시스템에 내장할 필요는 없습니다.
엔코더의 작동 전압은 WLAN 프로그래밍 어댑터에서 제공됩니다.
온라인 모드
모니터링, 진단, 매개변수화 및 시운전 사용 사례.
엔코더는 기계 또는 시스템에 설치되어야 합니다.
엔코더의 작동 전압은 기계 또는 시스템에서 제공됩니다.
온라인 모드는 컨트롤러와의 엔코더 통신에 반응하지 않습니다. 즉, SSI, 필드버스 및 증분 신호를 최대한 사용할 수 있습니다.
맨 위로