10mm 미만의 정밀 레이저 라인 덕분에 거친 표면 및 컬러로 구성된 표면에서 안정적인 측정.
재현 가능성
최적의 재현 가능성을 위해 각 측정 범위에서 스윗 스팟을 선택할 수 있습니다. 이때 스윗 스팟이란 빔 경로 내에서 레이저 빔의 초점이 위치하는 영역을 말합니다. 스윗 스팟은 광학적 교란 효과를 감소시킴으로써 특정 부분 반복에 대한 측정 오차를 최소화합니다.
가장 작은 개체를 위한 레이저 포인트
0.4mm 미만의 초점이 맞춰진 레이저 스폿 덕분에 작은 개체의 정밀 측정
극도로 까다로운 표면을 위한 다중 지점
72mm를 초과하는 매우 긴 레이저 라인 덕분에 균일하지 않은 광택 또는 매우 거친 표면에서 600개 이상의 측정 값 으로 안정적인 측정
공차 측정
개체의 치수 공차를 확인해야 하는 경우 기준 학습을 통해 직접적인 공차 측정 및 규정 치수에서의 편차를 직접 측정할 수 있습니다.
거리 측정
거리 측정 시 센서는 즉시 사용 준비 상태가 되고 센서에서 개체까지의 거리를 출력합니다. 이 측정 값은 개체의 정밀한 포지셔닝 또는 시스템의 제어 등에 사용될 수 있습니다. 선택적으로 디지털 출력의 매개변수를 설정할 수 있습니다.
어려운 환경 조건에서도 신뢰할 수 있는 측정
외부 빛을 억제하는 스마트한 방식을 통해 Baumer의 레이저 거리 센서는 중요한 외부 빛 영향에 대해 특히 안정적입니다.
표면 무관
Baumer 광학식 거리 센서는 노출 제어를 조절함으로써 다양한 개체 색상과 밝기 수준에 자동으로 적응합니다. 이를 통해 대상 개체의 반사율에 무관하게 적용됩니다.
Synch-In/트리거링
Synch-In 입력을 통해 여러 센서의 측정을 동기화할 수 있습니다. 두께 측정 시 Synch 입력을 통해 두 센서의 동시화된 작동이 동시에 트리거될 수 있습니다. 비동기적 작동 시에는 이와 달리 한 작업에서 서로 간섭하는 여러 센서를 의식적으로 시간상 순차적으로 작동하게 됩니다.
설정 가능한 필터 기능
필터를 활성화하여 출력 신호의 노이즈를 감소시켜 분해능을 높일 수 있습니다.
설정 가능한 측정 범위
측정 범위는 최대 측정 범위 안에서 티치 버튼이나 티치 라인, 사용자 디스플레이를 통해 조정할 수 있습니다.
스위칭 출력 구성 가능
스위칭 출력은 정의된 측정 값이 초과 또는 미달되는 측저 스위칭됩니다. 신뢰할 수 있는 스위칭 신호를 위해 히스테리시스(스위칭 포인트와 리셋 포인트 간의 차이)를 밀리미터 단위로 절대적으로 매개변수화할 수 있습니다. 시스템의 안전한 작동이 측정 범위 내 개체의 위치와 상관없이 보장됩니다.
표준화
Profinet, Modbus TCP, OPC UA, EtherNet/IP와 같은 프로토콜을 센서 헤드에 구현한 통합 이더넷 TCP/IP 인터페이스로 장치의 통합 및 구성을 단순화하였습니다.
표준화
센서 헤드에 직접 통합된 디지털 인터페이스는 센서의 단순화된 통합 및 매개변수화 가능성을 제공합니다. 추가 컨트롤러 장치 없이.
측정 값 분류
추가적인 스위칭 출력으로 측정 값을 분류할 수 있는 옵션을 제공합니다(값 초과/미만). 이를 위해 조절 가능한 히스테리시스를 포함한 포인트 모드 또는 윈도우 모드를 매개변수화할 수 있습니다.
간섭 펄스 억제
OM70의 측정 범위는 최대 측정 제한 범위 내로 제한될 수 있습니다. 웹 인터페이스의 라인 신호 표시를 통해 간섭 피크를 억제할 수 있습니다.
측정 값 안정성
정교한 빔 형태 덕분에 거칠거나 구조적인 표면에서도 측정 값의 안정성이 보장됩니다. 따라서 구조 자체가 아닌, 측정 대상을 안정적으로 측정할 수 있습니다.
정확한 거리 측정
지능형 평가 알고리즘과 결합된 삼각 측량의 기능적 원리는 마이크로미터 범위까지 최대 정밀도를 보장합니다.
매개변수화를 통한 결과 최적화
필터 또는 유효하지 않은 측정 값 억제와 같은 다양한 매개변수화 옵션은 최적의 측정 결과와 가장 신뢰 가능한 측정을 보장하기 위해 전체 포트폴리오에서 사용할 수 있습니다.
컴팩트 – 아주 작은 공간에서 정밀함
작은 크기지만 어려움 없이 유연한 설계 가능.
노출 시간 자동 조정으로 변화하는 표면에서도 정확한 측정 결과.
라인 빔 모양으로 구조화된 소재에서 특히 믿을 수 있는 측정 가능.
사용하기 쉬움 – 직관적인 매개변수화
직관적인 매개변수화로 모든 사용에서 간단한 센서 최적화.
측정 결과 시각화로 실시간 분석이 빠르고 단순화된 애플리케이션 개발.
커넥티드 – 공정 매개변수 연동
통합 IO-링크 인터페이스 또는 Modbus RTU 프로토콜이 있는 RS485를 통한 추가 데이터로 공정 투명성을 높입니다.