Datos técnicos
Características
Process temperature
  • -50 … 400 °C
Max. flow velocity
  • 40 m/s , gases
  • 5 m/s , líquidos
Pt100 accuracy class (EN 60751)
  • B (± 0,3 °C a 0 °C)
  • ± (0.3 + 0.005 × t)°C
Thermal response time, T50
  • ≤ 7,6 s
Process pressure
  • -1 … 40 bar
Conexión a proceso
Sensor length
  • 100 mm
Sensor tube material
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosidad superficie partes mojadas
  • Ra ≤ 0.8 µm
Condiciones ambientales
Grado de protección (EN 60529)
  • IP 65
Humedad
  • ≤ 100 % RH , condensado
Vibración (sinusoidal) (EN 60068-2-6)
  • 1.6 mm p-p (2 … 25 Hz), 4 g (25 … 100 Hz), 1 octave / min.
Señal de salida
With transmitter
  • 4 … 20 mA 2 alambres
Aprobaciones y certificaciones
EMC
  • EN 61326-1

software
Software

Descargas
Data sheet
Operating Manual
Certificates / approvals
Technical Reports / White Paper
CAD

Dibujos
Drawings

With embedded sensor

(png | 191 KB)

DIN Form B housing

(png | 70 KB)

Without thread (BCID: T65)

(png | 13 KB)

Hasta la cima