Datos técnicos
Características
Measuring principle
  • Interruptores de nivel CleverLevel (Frequency Sweep)
Media characteristics
  • DC > 1,5
Hysteresis
  • ± 1 mm
Repeatability
  • ± 1 mm
Tiempo de respuesta, T90
  • 0,1 s , typ.
  • 0,2 s , max.
Damping
  • 0 … 10 s , ajustable
Conexión a proceso
Material partes mojadas
  • PEEK Natura
  • AISI 304 (1.4301)
Rugosidad superficie partes mojadas
  • Ra ≤ 0.8 µm
Señal de salida
Tipo de salida
  • PNP
Lógica interruptor
  • Normalmente cerrado (NC)
  • Normalmente abierto (NO)
Aprobaciones y certificaciones
EMC Emission
  • EN 61326, instalado en un tanque metálico cerrado
EMC Immunity
  • EN 61326, instalado en un tanque metálico cerrado
Railway applications
  • EN 50155
Safety
  • WHG (overfill, leakage)

Modelo 3D
Modelo 3D

La creación de modelos CAD requiere un registro externo en CADENAS.


software
Software

Descargas
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
Certificates / approvals
Technical Reports / White Paper
EPLAN

Dibujos
Drawings

Cable outlet, 4-wire, 5 m length

(png | 52 KB)

M18 × 1 ISO 261 / ISO 965 (BCID: M11)

(png | 28 KB)

Hasta la cima