Besides the industry trend of growing automation, commercial vehicles require a new generation sensor solution for safe, ergonomic, and thus more efficient processes.
To reliably advance machine functions, it is key to select the optimum sensor solution. We guide you to the right sensor solution for commercial vehicle application fields like load monitoring, boom vibration damping and fluid handling. These application fields apply to many different vehicles e.g., street sweepers, garbage trucks, fire trucks with turn-table ladder, salt spreaders, airport service vehicles, de-icing trucks, and many more.
Guía para las soluciones de sensores
Baumer sensors give required feedback for determining position, angle, inclination and bending to manage boom vibrations. Strain measurements are employed for determining the mechanical load in vehicles. Reliable hydraulic system operation is ensured by fluid monitoring with temperature, pressure, and level sensors.
Sensor solutions for commercial vehicles at a glance:
El posicionado angular de la pluma ofrece información relevante para el cálculo del rango de trabajo y el control de la estabilidad del vehículo.
Gracias a la robusta detección magnética, la arquitectura redundante de 2 canales y el firmware compatible con PLd, el EAM580R se puede utilizar en aplicaciones con un nivel de hasta PLd (ISO 13849).
La nivelación del vehículo ofrece información elemental para el control de la estabilidad durante la operación.
Gracias a su diseño compacto y su carcasa robusta de metal, el sensor de inclinación GIM140R garantiza un funcionamiento continuo fiable en condiciones exigentes de uso en exteriores. La arquitectura de 2 canales y la información de posición CANopen redundante facilitan la regulación activa del control de estabilidad.
El posicionamiento lineal del pie de apoyo es un dato importante para el cálculo del rango de trabajo y el control de estabilidad del vehículo.
Basándose en el diseño compacto y robusto de 3 cámaras, el GCA5 es perfecto para la integración en el pie de apoyo y el posicionamiento con un rango de medición de hasta 7,8 m.
La robusta detección magnética, la arquitectura de 2 canales y la interfaz CANopen redundante facilitan la integración de sistemas.
El control de cargas es necesaria en muchas máquinas móviles, como en el caso de los telemanipuladores, que transportan cargas en presencia del operario. Estas cargas se deben supervisar durante el funcionamiento para evitar la sobrecarga y el vuelco del vehículo. Por lo tanto, el control de la carga mejora la estabilidad del vehículo y la seguridad del operario.
Los extensómetros Baumer proporcionan una medición de grandes fuerzas fácil de integrar en entornos exteriores adversos, con una medición estable a lo largo del tiempo y frente a variaciones térmicas. Uso de un único sensor para distintas aplicaciones y rangos de fuerza.
Se pueden integrar fácilmente en estructuras existentes y pueden aumentar la productividad de la instalación gracias a una mejor eficiencia.
El posicionado de la pluma ofrece información relevante para el cálculo del rango de trabajo y el control de estabilidad del vehículo. La posición inicial y final de la pluma se supervisa una vez que el vehículo haya acabado el trabajo y se incorpore de nuevo al tráfico por carretera.
Los interruptores inductivos de presencia permiten una medición robusta y sin contacto en vehículos todoterreno
El posicionado de la pluma ofrece información relevante para el cálculo del rango de trabajo y el control de estabilidad del vehículo. La posición inicial y final de la pluma se supervisa una vez que el vehículo haya acabado el trabajo y se incorpore de nuevo al tráfico por carretera.
Los interruptores inductivos de presencia permiten una medición robusta y sin contacto en vehículos todoterreno.
El posicionado de la extensión de la pluma ofrece información relevante para el cálculo del rango de trabajo y el control de estabilidad del vehículo.
Gracias a la robusta detección magnética, la arquitectura redundante de 2 canales y el firmware compatible con PLd, el EAM580R puede utilizarse en aplicaciones de hasta el nivel PLd (ISO 13849).
La presión de un medio es uno de los parámetros más importantes en la técnica de fluidos. Sirve principalmente para supervisar el funcionamiento y regular los procesos de trabajo.
El sensor de presión Baumer totalmente soldado, con su alta capacidad de prueba y presión de rotura, es ideal para el control de la presión hidráulica.
El detector de nivel de aceite Baumer evita los daños causados por un nivel de fluido demasiado bajo. Baumer integra la tecnología capacitiva de desviación de frecuencia en la industria todoterreno. El CFAK 22 es superior a tecnologías establecidas, como los sensores con flotador, los sensores capacitivos de frecuencia fija y los sensores de nivel ópticos. Está preajustado de fábrica para fluido hidráulico y fluidos de servicio con propiedades similares, como aceite para engranajes, gasóleo, etc.
Se puede usar para el control de fluidos sin presión en, por ejemplo, carcasas diferenciales, engranajes, depósitos de fluido y para la detección de fugas.
El control estático de la estabilidad es un sistema proporcional que calcula y define de forma activa el rango de trabajo tomando como base la información de los sensores. Sensores inteligentes de Baumer para la estabilidad segura del vehículo.
El control de las cargas es necesaria en muchas máquinas móviles en las que las cargas se transportan mientras el personal de servicio está presente. Las cargas se deben supervisar durante el servicio para evitar la sobrecarga y el vuelco del vehículo. El control de la carga mejora la estabilidad del vehículo y la seguridad del operario.
El sistema hidráulico es uno de los sistemas más importantes de la maquinaria de trabajo móvil moderna. Conocer los parámetros, como la temperatura, la viscosidad, la presión, el nivel bajo de llenado de fluidos o las fugas, ayuda a mantener la productividad y evitar daños.
Control de la carga
El control de las cargas es necesaria en muchas máquinas móviles en las que las cargas se transportan mientras el personal de servicio está presente. Las cargas se deben supervisar durante el servicio para evitar la sobrecarga y el vuelco del vehículo. El control de la carga mejora la estabilidad del vehículo y la seguridad del operario.
El control de la carga de la pluma mediante sensores de presión colocados en el cilindro hidráulico es una opción para supervisar la carga de la pluma, la carga de la cesta y la nivelación del vehículo. Estas cargas se deben supervisar durante el servicio para evitar la sobrecarga y el vuelco del vehículo. De esta forma, el control de la carga mejora la estabilidad del vehículo y la seguridad del conductor. El sensor de presión Baumer totalmente soldado, con su alta capacidad de prueba y presión de rotura, es ideal para el control de la presión hidráulica.
El control de la carga de la pluma es necesaria en las plataformas de trabajo en las que se transportan cargas y en las que están presentes conductores de máquinas. Las cargas se deben supervisar durante el servicio para evitar la sobrecarga y el vuelco del vehículo. De esta forma, el control de la carga de la pluma aumenta la estabilidad del vehículo y la seguridad de los conductores de la máquina.
El sensor de presión Baumer totalmente soldado, con su alta capacidad de prueba y presión de rotura, es ideal para el control de la carga tomando como base la presión hidráulica.
El control de la carga de la pluma mediante extensómetros implica una medición indirecta de la deformación del material en la pluma para supervisar la carga de la pluma. Las cargas se deben supervisar durante el servicio para evitar la sobrecarga y el vuelco del vehículo. De esta forma, el control de la carga mejora la estabilidad del vehículo y la seguridad del conductor. El DST55R es un extensómetro robusto para el uso en condiciones exigentes de uso en exteriores.
La carga se debe supervisar durante el servicio para evitar la sobrecarga y el vuelco del vehículo. De esta forma, el control de la carga mejora la estabilidad del vehículo y la seguridad del operario. El DST55R es un extensómetro robusto para el uso en condiciones exigentes de uso en exteriores.
Control estático de la estabilidad
El control estático de la estabilidad es un sistema proporcional que calcula y define de forma activa el rango de trabajo tomando como base la información de los sensores. Sensores inteligentes de Baumer para la estabilidad segura del vehículo.
El posicionamiento lineal del pie de apoyo es un dato importante para el cálculo del rango de trabajo y el control de estabilidad del vehículo.
Basándose en el diseño compacto y robusto de 3 cámaras, el GCA5 es perfecto para la integración en el pie de apoyo y el posicionamiento con un rango de medición de hasta 7,8 m.
La robusta detección magnética, la arquitectura de 2 canales y la interfaz CANopen redundante facilitan la integración de sistemas.
La nivelación del vehículo ofrece información elemental para el control de la estabilidad durante la operación. Gracias a su diseño compacto y su carcasa robusta de metal, el sensor de inclinación GIM140R garantiza un funcionamiento continuo fiable en condiciones exigentes de uso en exteriores. La arquitectura de 2 canales y la información de posición CANopen redundante facilitan la regulación activa del control de estabilidad.
El posicionado del carro superior es una medición importante para el cálculo del rango de trabajo y el control de la estabilidad.
En base a una robusta detección magnética, una arquitectura redundante de 2 canales y un firmware compatible con PLd, el EAM580R es adecuado para aplicaciones de hasta PLd (ISO 13849).
El posicionado angular de la pluma ofrece información relevante para el cálculo del rango de trabajo y el control de la estabilidad del vehículo.
Gracias a la robusta detección magnética, la arquitectura redundante de 2 canales y el firmware compatible con PLd, el EAM580R se puede utilizar en aplicaciones con un nivel de hasta PLd (ISO 13849).
El control de la carga de la pluma es necesaria en las plataformas de trabajo en las que se transportan cargas y en las que están presentes conductores de máquinas. Las cargas se deben supervisar durante el servicio para evitar la sobrecarga y el vuelco del vehículo. De esta forma, el control de la carga de la pluma aumenta la estabilidad del vehículo y la seguridad de los conductores de la máquina.
El sensor de presión Baumer totalmente soldado, con su alta capacidad de prueba y presión de rotura, es ideal para el control de la carga tomando como base la presión hidráulica.
El posicionado de la pluma ofrece información relevante para el cálculo del rango de trabajo y el control de estabilidad del vehículo. La posición inicial y final de la pluma se supervisa una vez que el vehículo haya acabado el trabajo y se incorpore de nuevo al tráfico por carretera. Los interruptores inductivos de presencia permiten una medición robusta y sin contacto en vehículos todoterreno.
El control de cargas es necesaria en muchas máquinas móviles, como en el caso de los telemanipuladores, que transportan cargas en presencia del operario. Estas cargas se deben supervisar durante el funcionamiento para evitar la sobrecarga y el vuelco del vehículo. Por lo tanto, el control de la carga mejora la estabilidad del vehículo y la seguridad del operario.
Los extensómetros Baumer proporcionan una medición de grandes fuerzas fácil de integrar en entornos exteriores adversos, con una medición estable a lo largo del tiempo y frente a variaciones térmicas. Uso de un único sensor para distintas aplicaciones y rangos de fuerza.
Se pueden integrar fácilmente en estructuras existentes y pueden aumentar la productividad de la instalación gracias a una mejor eficiencia.
Control de fluidos
El sistema hidráulico es uno de los sistemas más importantes de la maquinaria de trabajo móvil moderna. Conocer los parámetros, como la temperatura, la viscosidad, la presión, el nivel bajo de llenado de fluidos o las fugas, ayuda a mantener la productividad y evitar daños.
La presión de un medio es uno de los valores más importantes en la técnica de fluidos. Sirve principalmente para supervisar el funcionamiento e informar sobre el control de los procesos de trabajo. El sensor de presión Baumer totalmente soldado, con su alta capacidad de prueba y presión de rotura, es ideal para el control de la presión hidráulica.
Es importante conocer la temperatura del aceite del sistema hidráulico. Las temperaturas excesivas provocan un envejecimiento prematuro del fluido hidráulico y de las juntas. La viscosidad del fluido también depende de la temperatura y puede ser necesario ajustar la regulación en función de la temperatura del fluido.
La construcción compacta y robusta ofrece conexiones a proceso típicas, por ejemplo, G ¼ A ISO 1179-2 (DIN 3852-E). Es ideal para presiones más bajas (hasta 100 bar).
El detector de nivel de aceite Baumer evita los daños causados por un nivel de fluido demasiado bajo. Baumer integra la tecnología capacitiva de desviación de frecuencia en la industria todoterreno. El CFAK 22 es superior a tecnologías establecidas, como los sensores con flotador, los sensores capacitivos de frecuencia fija y los sensores de nivel ópticos. Está preajustado de fábrica para fluido hidráulico y fluidos de servicio con propiedades similares, como aceite para engranajes, gasóleo, etc.
Se puede usar para el control de fluidos sin presión en, por ejemplo, carcasas diferenciales, engranajes, depósitos de fluido y para la detección de fugas.
Marque la diferencia con su equipo
El aumento de los costes laborales acelera la tendencia hacia una mayor automatización, flexibilidad de los procesos y rendimiento de las plataformas de trabajo y manipulación de materiales. Además, el entorno normativo en constante cambio también aumenta la demanda de sensores para las aplicaciones de seguridad.
Descubra por qué con los sensores de Baumer puede marcar la diferencia a la hora de conseguir estos objetivos.