La serie HOG10 / POG10 es la familia de encoders incrementales HeavyDuty más polivalente. Está basada en la enorme experiencia del líder del mercado en HeavyDuty y siempre le ofrece una solución con una robustez y longevidad sin precedentes para su aplicación.
Los encoders HOG10 / POG10 trabajan con fiabilidad las 24 horas del día, 7 días a la semana, incluso en las condiciones más duras. Son fundamentales para evitar fallos y elevados costes por paros de la producción y, por lo tanto, son decisivos para garantizar una elevada disponibilidad de su máquina o instalación.
Los encoders incrementales HeavyDuty suministran información sobre la velocidad y la posición angular. Su resolución se expresa en número de impulsos (señales rectangulares) o periodos sinusoidales (señales seno/coseno) por vuelta, que el encoder transmite al control con cada vuelta de su eje. Para aumentar la resolución se puede interpolar las señales seno/coseno en un control o en un regulador.
El control puede determinar la velocidad actual contando los impulsos en una unidad de tiempo. Para determinar la posición actual, el control puede utilizar los números de esos impulsos o los periodos. Al encender la máquina puede ser necesaria una referenciación, pues la información del contador se pierde o no está claro si el eje se ha movido con la máquina apagada.
Los encoders incrementales HeavyDuty están diseñados para ofrece máxima robustez y longevidad. Sus enormes reservas mecánicas de potencia garantizan un funcionamiento permanente fiable, incluso bajo condiciones ambientales muy adversas, como en las aplicaciones siguientes:
Brochure – Selection Guide Encoders and angle measurement