Gama de productos
Unmatched variety, proven robustness – Design 99 mm – hollow shaft and cone shaft

Tamaño 99 mm - Eje hueco y eje cónico

HOG9 / POG9

  • Eje hueco abierto en un extremo, de Ø12 mm a Ø16 mm
  • Eje cónico Ø17 mm (1:10)
  • 300 ... 5000 impulsos
  • intervalo de temperatura -30 … +100 °C
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Tamaño 115 mm - eje macizo con brida EURO B10

HOG9 / POG9

  • Eje macizo de Ø11 mm con brida EURO B10
  • 300 ... 5000 impulsos
  • Velocidades de hasta 12000 rpm
  • Intervalo de temperatura -30 … +100 °C
  • Doble eje opcional
Al producto
Twin encoder combination

Combinación de encoders dobles

HOG9 / POG9

  • Dos encoders en un eje común
  • Redundancia por la electrónica de detección y la técnica de conexión en carcasas separadas
  • Eje hueco no pasante, eje cónico y eje macizo
  • 2 x 300 ... 5000 impulsos
  • Dos cajas de bornes o conectores dispuestos en paralelo
Abrir en el selector de productos
Short mounting depth / low profile

Profundidad de montaje corta

HOG9 / POG9

  • Eje macizo de Ø11 mm con brida EURO B10
  • Tamaño compacto <70 mm
  • 25 … 5000 impulsos
  • Velocidades de hasta 12 000 rpm
  • Intervalo de temperatura -30 … +100 °C
Al producto
High resolution up to 10 000 ppr – Design 115 mm – solid shaft with EURO flange B10 – SinCos signal output – LowHarmonics for excellent signal quality

Elevada resolución de hasta 10 000 impulsos

HOG9 / POG9

  • Eje macizo de Ø11 mm con brida EURO B10
  • 1024 … 10 000 impulsos
  • Velocidades de hasta 10 000 rpm
  • Intervalo de temperatura -20 … +85 °C
Al producto
High resolution up to 10 000 ppr – Design 115 mm – solid shaft with EURO flange B10 – SinCos signal output – LowHarmonics for excellent signal quality

Salida seno/coseno - LowHarmonics para máxima calidad de la señal

HOG9 / POG9

  • Señales de salida seno/coseno de máxima calidad
  • Eje macizo de Ø11 mm con brida EURO B10
  • 720 … 5000 periodos sinusoidales
Al producto
ATEX / IECEx certification Ex II 2G

Homologación ATEX / IECEx Ex II 2G

HOG9 / POG9

  • ATEX II 2 G
  • Eje macizo Ø 11 mm
  • Principio de detección óptica
  • Caja de bornes grande, orientable 90°
Abrir en el selector de productos

Su ventaja

La serie HOG9 / POG9 es una familia de encoders incrementales HeavyDuty extraordinariamente amplia y versátil. Está basada en la enorme experiencia del líder del mercado en HeavyDuty y siempre le ofrece una solución con una robustez y longevidad sin precedentes para su aplicación.

Los encoders HOG9 / POG9 trabajan con fiabilidad las 24 horas del día, 7 días a la semana, incluso en las condiciones más duras. Son fundamentales para evitar fallos y elevados costes por paros de la producción y, por lo tanto, son decisivos para garantizar una elevada disponibilidad de su máquina o instalación.

  • Máxima disponibilidad y una duración exceptional bajo las condiciones ambientales más duras
    • Probado diseño HeavyDuty, rodamiento a ambos extremos, técnica de conexión HeavyDuty, detección muy robusta
  • Seguridad de funcionamiento sin fallos en todos los entornos
    • Carcasa muy resistente con paredes de gran grosor, extraordinaria protección contra la corrosión (categoría C4), sistema de obturación duradero, temperatura de servicio hasta +100 °C
  • Protección fiable del rodamiento contra daños
    • Rodamiento a ambos extremos del eje (cuando el diseño lo permita), de grandes dimensiones y a gran distancia, elevada reserva de carga en el rodamiento para mayores esfuerzos radiales o axiales del eje, sin corrientes inducidas gracias a la incorporación de rodamientos híbridos con bolas de cerámica
  • Mejor calidad de regulación y control del proceso en la aplicación
    • Detección precisa, inmune a las interferencias, con Opto-ASIC, la mejor compatibilidad electromagnética
  • Transmisión segura de las señales a grandes distancias
    • Potente controlador de salida para cables de hasta 350 m de longitud (HTL-P) o de 550 m (TTL), transmisión de señales por fibra óptica hasta 1500 m
  • Protección contra explosiones de serie
    • Certificado ATEX Ex II 3G/3D para la zona 2 para casi todos los dispositivos, variantes con ATEX/IECEx Ex II 2G para la zona 1
  • Selección de equipos fácil y flexible
    • Todos los tipos de montaje relevantes (eje hueco, eje cónico, eje con brida EURO B10), conexión por caja de bornes / conector M23 / cable, señales de salida HTL-P / TTL/RS422
  • Múltiples variantes y opciones
    • Alta resolución de hasta 10 000 impulsos, control de funcionamiento EMS, detección redundante, doble eje para el montaje de otros equipos, encoder doble, combinación de encoders con interruptor centrífugo (FSL) o interruptor de velocidad electrónico (ESL), carcasa B3
  • Cómodo diagnóstico para mayor disponibilidad
    • Control continuo de numerosas funciones del encoder con el control EMS, detección de errores de conexión ya en el montaje, abreviación de la puesta en marcha y la búsqueda de fallos

Aplicaciones

Los encoders incrementales HeavyDuty suministran información sobre la velocidad y la posición angular. Su resolución se expresa en número de impulsos (señales rectangulares) o periodos sinusoidales (señales seno/coseno) por vuelta, que el encoder transmite al control con cada vuelta de su eje. Para aumentar la resolución se puede interpolar las señales seno/coseno en un control o en un regulador.

El control puede determinar la velocidad actual contando los impulsos en una unidad de tiempo. Para determinar la posición actual, el control puede utilizar los números de esos impulsos o los periodos. Al encender la máquina puede ser necesaria una referenciación, pues la información del contador se pierde o no está claro si el eje se ha movido con la máquina apagada.

Los encoders incrementales HeavyDuty están diseñados para ofrece máxima robustez y longevidad. Sus enormes reservas mecánicas de potencia garantizan un funcionamiento permanente fiable, incluso bajo condiciones ambientales muy adversas, como en las aplicaciones siguientes:

  • fábricas de acero y laminación
  • técnicas portuarias y de grúas
  • mecanismos e instalaciones de elevación
  • explotaciones mineras y a cielo abierto
  • transporte de material y técnicas de transporte
  • motores y generadores grandes
  • plantas de aerogeneradores

Tecnología

Descargas
Brochures / Catalogues

Hasta la cima