|
PBMR
|
FS-Range
- Le plus bas (jusqu'à 2 bar)
- Très bas (jusqu'à 10 bar)
- Moyen (jusqu'à 40 bar)
- Minimaliste (jusqu'à 10 bar)
|
Précision initiale
- ≤ 0.1 % FS
- ≤ 0.25 - 0.3 % FS
|
Stabilité thermique
- Le plus haute stabilité (jusqu'à 0.1 % FS / 10 K)
|
|
|
|
|
PP20R
|
FS-Range
- Le plus bas (jusqu'à 2 bar)
- Très bas (jusqu'à 10 bar)
- Moyen (jusqu'à 40 bar)
- Minimaliste (jusqu'à 10 bar)
- Haut
|
Précision initiale
- ≤ 0.25 - 0.3 % FS
- ≤ 0.5 - 0.7 % FS
|
Stabilité thermique
- Le plus haute stabilité (jusqu'à 0.1 % FS / 10 K)
|
|
|
|
|
PP10R
|
FS-Range
- Le plus bas (jusqu'à 2 bar)
- Très bas (jusqu'à 10 bar)
- Moyen (jusqu'à 40 bar)
|
Précision initiale
|
Stabilité thermique
- Stable (de 0.2 % FS / 10 K)
|
|
|
|