产品系列
Spindle position displays

主轴位置显示器

N150

  • 绝对值多圈位置编码器
  • 用于位置显示和操作导航的LCD显示屏
  • RS485接口
  • 空心轴设计,孔径可达 14 mm
  • 手动或马达驱动格式调整
返回产品
Set point displays

设定点显示器

N155

  • 分离式显示模块,支持操作人员手动进行主轴校准操作
  • LCD显示屏
  • RS485
返回产品

给您带来的益处
  • 模块化架构和多功能系统,适合众多应用领域
  • 绝对值多圈位置反馈,无需参考点
  • 最大轴径ø25mm
  • 手动或马达驱动格式调整

应用领域


快速、可靠地完成高精度格式调整,适用于诸多行业,例如:

  • 通用机械与设备工程
  • 特种机械工程
  • 包装机械
  • 印刷及后道处理
  • 木材加工
  • 金属薄板、塑料、薄膜和透明材料加工

下载
手册 / 产品目录

回到顶部