Gama de productos
Spindle position displays

Indicadores de posición del eje

N 150

  • Sistema de medición absoluto multivuelta
  • Pantalla LCD para la visualización de la posición y como guía del operario
  • Eje hueco hasta 14 mm de diámetro
  • Ajuste manual o motorizado
  • Interfaz RS485
Al producto
Set point displays

Indicador de valores nominales

N 155

  • Indicación remota del ajuste manual in situ para los operarios
  • Pantalla LCD
  • Interfaz RS485
Al producto

Su ventaja
  • Sistema completo de elementos modulares para una extensa gama de aplicaciones
  • No tener que referenciar nunca más gracias al encoder absoluto multivuelta
  • Adaptados para ejes con diámetros hasta 25 mm
  • Ajuste manual o motorizado

Aplicaciones

Cambio de formato rápido, fiable y preciso en una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo:

  • construcción de máquinas y equipos
  • construcción de maquinaria especial
  • sistemas de embalaje
  • imprentas y tratamientos post-impresión
  • máquinas de procesamiento de madera
  • producción de chapa, plásticos y láminas

Descargas
Brochures / Catalogs

Hasta la cima