차세대 초음파 센서 U300, U500과 UR18은 설정 옵션과 필터 옵션이 통합되어 있어 어떤 상황에서든지 IO-링크 인터페이스를 통해 확실한 성능을 제공합니다. 사전 설정을 이용하면 구형 너비(좁음, 중간, 넓음)를 치수에 맞춰 개별적으로 조정할 수 있습니다. 따라서 하나의 센서만으로 다양한 사용 요구 사항을 확실히 해결하고, 사양 개수를 줄일 수 있습니다. 영상을 통해 설정 옵션, 필터 옵션과 이것이 제공하는 이점에 대해 알아보십시오. 시판 제품 중 가장 짧은 블라인드 범위와 기계 구조에 대한 넓은 도달 범위가 결합된 독보적인 조합으로 새로운 차원의 자유로움과 단순한 설계 과정의 문을 열어드리겠습니다.
초음파 센서는 초음파 신호의 측정된 작동 시간에 기반합니다. 이는 매체에서 반사되는 고주파 음파를 발신합니다. 감지해야 할 개체는 고체나, 액체 과립, 분말일 수 있습니다. 투명하거나 기타 시각적으로 감지하기 어려운 개체는 초음파 센서로 명확하게 감지할 수 있습니다.
Brochure – Miniature ultrasonic sensors U300
Brochure – Ultrasonic sensors U500 and UR18
Application Report – Ultrasonic sensors resistant to aggressive media