Inductive distance sensors |
Inductive distance sensors - miniature |
|
|
|
|
|
|
|
Dimension | 6,5 mm | 6,5 mm |
Dryf temperaturowy | ± 5 % (Full Scale) | ± 2 % (Full Scale: S = 0 ... 2 mm) ± 6 % (Full Scale: S = 0 ... 3 mm) |
Housing length | 40 mm | 40 mm |
Linearity error | ± 100 µm | ± 15 µm (S = 0 ... 2 mm) ± 90 µm (S = 0 ... 3 mm) |
Load resistance | > 4000 Ohm | |
Load resistance +Vs max. | < 2400 Ohm | |
Load resistance +Vs min. | < 910 Ohm | |
Material (sensing face) | PBT | PBT |
Materiał obudowy | Stainless steel | Stainless steel |
Measuring distance Sd | 0 … 2 mm | 0 … 3 mm |
Mounting type | Quasi-flush | Quasi-flush |
Obwód wyjściowy | Wyjście analogowe prądowe | Wyjście analogowe napięciowe |
Pobór prądu max. (no load) | 35 mA | 10 mA |
Powtarzalność | 0,02 mm | 0,01 mm |
Response time (factory characteristic) | < 0,7 ms | < 2 ms |
Rodzaj przyłącza | Cable, L=2 m | Cable, L=2 m |
Rozdzielczość | < 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
< 0,003 mm (stat.) < 0,009 mm (dynam.,S = 0 ... 2 mm) < 0,018 mm (dynam.,S = 0 ... 3 mm) |
Sensitivity | 3,33 V/mm | |
Stopień ochrony | IP 67 | IP 67 |
Sygnał wyjściowy | 0 ... 10 mA | 0 ... 10 VDC |
Temperatura pracy | 10 … +60 °C | -25 … +75 °C |
Typ | Cylindrical smooth | Cylindrical smooth |
Typ specjalny | Linearized | |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 15 … 30 VDC | 12 … 30 VDC |