• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Field of View min.
  • Field of View max.
  • Reading distance (front edge)
  • Min. modul size 1D
  • Min. modul size 2D
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Field of View min.

Field of View max.

Reading distance (front edge)

Min. modul size 1D

Min. modul size 2D

Obraz Nazwa produktu Field of View min. Field of View max. Reading distance (front edge) Min. modul size 1D Min. modul size 2D Availability
IDC200.W06

Nr artykułu: 11704585

Field of View min.
  • 41 x 25 mm
Field of View max.
  • 649 x 405 mm
Reading distance (front edge)
  • 50 ... 1000 mm
Min. modul size 1D
  • 0.05 mm / 2 mil
Min. modul size 2D
  • 0.1 mm / 4 mil
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IDC200.W08

Nr artykułu: 11704586

Field of View min.
  • 29 x 18 mm
Field of View max.
  • 485 x 303 mm
Reading distance (front edge)
  • 50 ... 1000 mm
Min. modul size 1D
  • 0.04 mm / 1.4 mil
Min. modul size 2D
  • 0.07 mm / 2.8 mil
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IDC200.W16

Nr artykułu: 11704587

Field of View min.
  • 23 x 14 mm
Field of View max.
  • 240 x 150 mm
Reading distance (front edge)
  • 100 ... 1000 mm
Min. modul size 1D
  • 0.03 mm / 1.2 mil
Min. modul size 2D
  • 0.06 mm / 2.3 mil
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt