Inductive distance sensors |
Inductive distance sensors |
|
|
|
|
|
|
|
Approvals/certificates | EN 60947-5-2:2007 | |
Dimension | 8 mm | 8 mm |
Dryf temperaturowy | ± 5 % (Full Scale) | ± 5 % (Full Scale: -10 ... +70 °C) ± 3 % (Full Scale: 0 ... +60 °C) |
Housing length | 40 mm | 46 mm |
Linearity error | ± 100 µm | ± 140 µm (S = 0 ... 2 mm) ± 60 µm (S = 0,5 ... 1,5 mm) |
Load resistance | > 30 V min. 500 Ω | |
Load resistance +Vs max. | < 2400 Ohm | |
Load resistance +Vs min. | < 910 Ohm | |
Material (sensing face) | PBT | PBT |
Materiał obudowy | Stainless steel | Stainless steel |
Measuring distance Sd | 0 … 2 mm | 0 … 2 mm |
Mounting type | Quasi-flush | Flush |
Obwód wyjściowy | Wyjście analogowe prądowe | Wyjście analogowe prądowe |
Pobór prądu max. (no load) | 35 mA | 12 mA |
Powtarzalność | 0,02 mm | 0,02 mm |
Response time (factory characteristic) | < 0,5 ms | < 0,5 ms |
Rodzaj przyłącza | Cable, L=2 m | Connector M8 |
Rozdzielczość | < 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
< 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
Stopień ochrony | IP 67 | IP 67 |
Storage temperature range | -40 … +85 °C | |
Sygnał wyjściowy | 0 ... 10 mA | 0 ... 10 mA |
Temperatura pracy | 10 … +60 °C | -10 … +70 °C |
Tightening torque max. | 10 Nm (Front: 7 Nm) | 10 Nm (A: 7 Nm) |
Typ | Cylindrical threaded | Cylindrical threaded |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 15 … 30 VDC | 6 … 36 VDC |